Glijlagers - Installatie en toleranties

Installatie van kunststof glijlagers

Perspassing van de glijlagers

Wat kunt u vinden op deze pagina

iglidur glijlager in lagerpositie

Wat is de tolerantie voor de boring van de behuizing?

iglidur glijlager in lagerpositie

Installatie van igutex vezelcomposiet lagers


Whitepaper: Toleranties, assemblage, meting

Whitepaper preview
  • Tolerantieontwerp voor het bepalen van de juiste lagerspeling
  • Meetmethoden en tips voor het meten van kunststoflagers
  • Installatietoleranties en maatregelen om de montage te vereenvoudigen
  • Methoden voor de installatie van glijlagers van kunststof

Diverse perspassingsmethoden

Hydraulisch of mechanisch

Zonder pers

Geautomatiseerde assemblage

igutex glijlager na krimpen

Krimpen


Meten van de binnendiameter van een lager met perspassing
Meten van de binnendiameter van een lager met perspassing

Aanbevolen toleranties


De positie van de meetvlakken

De lagerzitting controleren

  • In het gat gedrukt, moet de goede kant van de stopmaat het lager soepel passeren.
  • Met een schuifmaat moet ervoor worden gezorgd dat de binnendiameter van het lager op de meetvlakken gemiddeld binnen de opgegeven tolerantie ligt (zie schema hiernaast).

Bekijk de factsheet
Diverse opspansleuven voor glijlagers

Vastzetten spie


Glijlagers inlijmen

Aanbevolen lijmen:

Belangrijk: oppervlakken goed voorbereiden

  • Verwijder vuil, roest en andere vreemde materialenvan de te lijmen oppervlakken.
  • Oppervlakken licht opruwen doorschuren
  • Ontvet de te lijmen oppervlakkengrondig, bijv. met alcohol, nitroverdunner of aceton.
  • Laat de gelijmde oppervlakken vervolgens goeddrogen.

Richtlijn voor machines

ProcesDraaienBorenFrezen
Materiaal gereedschapRoestvast staalRoestvast staalRoestvast staal
Voedingssnelheid [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5tot 0,5
Spellingshoek5 ... 1510 ... 12
Klemhoek0 ... 103 ... 5
Snijsnelheid [m/min]200 ... 50050 ... 100 tot 1000

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service