Kosteneffectieve verbetering van spoorwegtechnologie met energietoevoer- en lagertechnologie

Verbeterde techniek, lagere kosten met hoogwaardig polymeer en flexibele kabel met EN 45545

Toepassingsvoorbeelden uit de spoorwegtechnologie

Lightrail-deur met igus producten

Ruimtebesparende deuren voor lightrailvoertuigen

Ideeëntrein van Deutsche Bahn met igus glijlagers

Ideeën trein van de Deutsche Bahn

Ideeëntrein van Deutsche Bahn met igus glijlagers

Alle toepassingsvoorbeelden

Toepassingsgebieden in spoorwegtechnologie

  • Duurzame producten, voorspelbare levensduur met gratis online tool
  • Talrijke igus producten voldoen aan gevarenklasse 3 volgens DIN EN 45545 of NFPA 130
  • Speciale glijlagermaterialen voldoen aan de eisen van R22 en R23, bepaalde kabels aan R15 en R16
  • Onderhoudsvrije, trillingsdempende lagertechniek zonder extra smering
  • Hoge temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +170 °C

Kosteneffectieve igus® polymeer producten voor de spoorwegtechnologie

Hoge temperatuur glijlagers

  • EN 45545 HL3
  • Hoge slijtvastheid
  • iglidur® RW370: voldoet aan de eisen R22/R23
  • iglidur® G V0: voldoet aan de eisenreeks R24
  • iglidur® J350 met hoge maatvastheid bij gebruik tot +180°C continu

Stuurstroomkabels voor compacte passagiersdeuren

  • Robuust en duurzaam dankzij TPE-buitenmantel
  • Geschikt voor beperkte inbouwruimte
  • Tot 4 jaar garantie
  • Stuurstroomkabel CF9.UL

Kabelrupsen easychain en E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Lichtgewicht en soepellopend
  • easychain: gemakkelijk te vullen, voor hoge versnellingen
  • E2 microkleinste inwendige hoogte en buigradius, hoge torsiebestendigheid
dryspin® draadspindel met steile schroefdraad

Spindelmoeren iglidur® J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • In trapezium- en hoge helixschroefdraad, cilindrisch type of als flensoptie
  • Geluidsarme, trillingsvrije loop
igus rechte tandwielen

Tandwielen

  • Configuratie op maat, geen minimale bestelhoeveelheid
  • Hoge slijtvastheid
  • Geluidsreductie
iglidur RW370 stafmateriaal

Rond stafmateriaal iglidur® RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hoge slijtvastheid
  • Laag wrijvingscoëfficiënt

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

Productbrochure spoorwegtechnologie

Speciale brochure voor de spoorwegtechniek

igus® online tool

igus online tools op uw tablet

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service