E2/000 kabelrups - Tweedelig - De standaard voor E2

E2/000
E2/000
E2/000

inwendige hoogte 21 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

1500 serie

Serie 1500

Naar de 1500 serie
1400 serie

Serie 1400

Naar de 1400 serie
1450 serie

Serie 1450

Naar de 1450 serie
1480 serie

Serie 1480

Naar de 1480 serie
EF2.21

Serie EF2.21

inwendige hoogte 25 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

2500 serie

Serie 2500

Naar de 2500 serie
2400 serie

Serie 2400

Naar de 2400 serie
2450 serie

Serie 2450

Naar de 1450 serie
2480 serie

Serie 2480

Naar de 2480 serie

inwendige hoogte 35 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

2700 serie

Serie 2700

Naar de 2700 serie
2600 serie

Serie 2600

Naar de 2600 serie
2650 serie

Serie 2650

Naar de 2650 serie
2680 serie

Serie 2680

Naar de 2680 serie

inwendige hoogte 45 mm, kabelrups, "half" gesloten kabelrups, gesloten kabelrups

3500 serie

Serie 3500

Naar de 3500 serie
3400 serie

Serie 3400

Over de 3400 serie
3450 serie

Serie 3450

Over de 3450 serie
3480 serie

Serie 3480

Naar de 3480 serie

inwendige hoogte 24 mm, kleine steek voor stil lopen bij hoge snelheid

255 serie

Serie 255

255 serie
E2/000 kabelrupsopener
Naar de kabelrups opener
E2/000 met extensie-dwarsverbinders
Ga naar productoverzicht

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service