Kunststof tandheugel tegen staal: robuuste, corrosievrije oplossing.

Verander nu: motion plastic van igus® - gaat gewoon langer mee!

Corrosievrij, robuust en betrouwbaar

Toepassingsvoorbeelden voor zwaar gebruik

Energieketting met rollen op scheepslossers met een bereik van meer dan 400 m

Igus Product

Op een traject van 441,3 m vermindert een rollenergieketting het aandrijfvermogen met 75%.

Afvalwaterzuivering

Igus Product

energiekettingsysteem in plaats van kabeltrommel - Soepele werking op de rioolwaterzuiveringsinstallatie sinds 2000.

Betonpijp snijgereedschap

Igus Product

De betonfreesmachine werkt al drie jaar onderhoudsvrij onder de zwaarste omstandigheden.

energieketting voor pijphantering op de loopbrug

Igus Product

De energietoevoer naar het buisverwerkingssysteem wordt gegarandeerd door een van onze kunststof kabelrupsen®. Het garandeert een hoge stabiliteit en betrouwbaarheid bij het hanteren van buizen.

Kabelrups voor stapelaars met een bereik van 615 m - al meer dan 15 jaar zonder defecten

Igus Product

Een kunststof kabelrups heeft een rijweg van 615 m lang in de Tsjechische bruinkoolcentrale in Tušimice. Hij werkt al meer dan 15 jaar zonder defecten.

Kunststof energieketting over 550 meter in bulkverwerking

Igus Product

Onder extreme omstandigheden zoals veel stof en vuil zorgt deze onderhoudsarme kunststof energieketting voor een veilige werking.

Thermische verwerking

Igus Product

igus® Rollenketting in energiecentrale: Zwaar stof, gebruik van kettingen in loopkat en kraanloop, kraanloop in omgekeerde volgorde.

Composteringsinstallatie

Igus Product

Hitte, grof vuil, hoge luchtvochtigheid: dit zijn slechts enkele van de omgevingsfactoren in een composteerinstallatie.

Zicht op een grote testhal met machines, transportsystemen en meerdere werkgebieden.

Getest ... getest ... getest

Twee arbeiders installeren kabels aan een zware industriële installatie.

Alles uit één hand

Proceskosten online verlagen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service