Ruimtebesparende energiekettingsystemen

Meer dan 80 % minder ruimte nodig

Aanbevolen ruimtebesparende kabelrups

Energieketting voor kleine toepassingen.

Systeem easy chain

Compacte kabelrups van igus met kabels en groene slang.

Systeem E2.1 micro

Kabelrups met kabels en slangen.

Systeem E2.1

Festooningssysteem met kabelrups, 73 procent minder ruimte.

Verminder de kabellengte/staalconstructie en installatieruimte

  • Kabelbaan: 115 m kabellengte
  • energieketting: 52 m kabellengte
  • Kabelbaan: 3000 mm systeemhoogte
  • energieketting: 800 mm systeemhoogte
Trommel met igus energieketting en -87 %.

Aanzienlijk minder installatieruimte

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Kettinggeleider voor energiekettingen met gekleurde kabels en Tech-up Cost-down-logo.

Langdurige energievoorziening

Kabelrups met meerdere kabels voor voordelige geleiding van kabels.

Verlaag kosten

Extra manieren om te besparen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service