kabelrups - Technische termen en definities

Afkortingen Uitleg:Unit
αDraaihoek [°]
ΔMAfwijking van het middelpunt [mm]
aAcceleratie[m/s2
ARbuitenstraal energieketting (voor twisterchain®) [mm]
BaUitwendige breedte [mm]
BiInwendige breedte [mm]
BRa Geleidegoot uitwendige breedte [mm]
BRi Geleidegoot inwendige breedte [mm]
D Overlengte kabelrupsradius in eindpositie [mm]
D2Overlengte voor glijdende lange rijwegen [m]
FLBVrijdragende lengte met doorzakking [mm]
FLGVrijdragende rechte lengte [mm]
FLUVrijdragende lagere rail [mm]
FLPGeprojecteerde vrijdragende lengte [m] [mm]
FL90Op de zijkant gemonteerde toepassingen [m] [mm]
FLmax.Maximum vulgewicht [kg/m]
HNominale speling hoogte [mm]
H2Vrije hoogte met verlaagd meeneempunt [mm]
hakabelrups® Externe link hoogte [mm]
HFBenodigde vrije hoogte [mm]
hiInwendige hoogte [mm]
HRaUitwendige goothoogte [mm]
HRiInwendige goothoogte [mm]
IRkabelrups met binnenradius®[mm]
KToevoeging voor buigradius voor het berekenen van de kabelrupslengte [mm]
K2Toevoeging voor buigradius wanneer het meeneemopunt wordt verlaagd (voor lange rijwegen) [mm]
LKe-keten®-lengte [mm]
nAantal schakels [1]
nMonAantal installatiesets (links/rechts) [1]
nRiAantal gootsets (links/rechts) [1]
RBuigradius[mm]
RBRRugwaartse Buig Radius [mm]
S Rijweglengte[mm]
S/2Halve lengte van de rijweg [mm]
TKabelrups steek[mm]
v Toerental[m/s]
X1Inwendige machinelimiet (twisterchain) [mm]
X2buitenstraal kabelrups® incl. Vrije ruimte [mm]

Formules

FormuleUitleg:
LK = S/2 + Kkabelrups®® -lengte, alle installatietypes, vast uiteinde in het midden van de slag, behalve bij cirkelvormige bewegingen en de meeste lange slagen (voor FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K kabelrups®® -lengte, vast uiteinde buiten het midden van het traject (voor FLG, FLB en ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] kabelrups®® -lengte voor lange rijafstanden, vast uiteinde in het midden van de rijafstand
SFLB = 2 * FLB Berekening van maximale rijweglengte, vrijdragend met doorzakking
SFLG = 2 * FLG Berekening van maximale rijweglengte, vrijdragend recht
BRI ≥ Ba + 5 Minimale breedte van de geleidingsgoot
HRI ≥ 2 * ha Minimumhoogte van de geleidingsgoot voor glijdende toepassing
1212 K = R * π + (2 x T) Toevoeging voor buigradius

Openingsprincipe

dwarsbalken openbaar langs de buitenstraal, van beide zijden

Dwarsliggers aan beide zijden te openen langs de binnenstraal

Symbool voor technische termen van energiekettingen.

Pictogrammen van de installatietypes

Energieketting met pijlen voor bewegingsrichting en verschuiving.
Energieketting met pijlen voor verticale beweging.
Vrijdragend ondertrum van een energieketting met oranje dubbele pijl voor de bewegingsweg.
Geprojecteerde uitkragende lengte met hoek α en gebogen energieketting op een helling.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service