Verander van taal :
Het systeem werkt via een telescopische arm op de RTG, die uit- en ingetrokken kan worden. Dit heeft twee voordelen: Ten eerste maakt het automatische koppeling mogelijk en wordt de kabelrups, waarin alle media tegelijkertijd kunnen worden geleid, door de RTG meegetrokken. Dit garandeert de toevoer van energie en gegevens. Ten tweede kunnen horizontale en verticale oneffenheden en verschuivingen in het traject worden gecompenseerd. Het systeem is geschikt voor lange reisafstanden - 500 meter en meer zijn denkbaar, afhankelijk van de eisen van de klant in de containerhaven.