guidelok verticaal met E4.42-serie

guidelok verticaal met E4.42
Verbeter techniek
  • Verticale energietoevoer met minimale inspanning
  • Laag gewicht, stille en trillingsarme werking
  • Opbouw van de kabelrups® wordt betrouwbaar vermeden
  • Voor kabeldoorsneden tot 38 mm
  • Ideaal voor grote slaghoogtes (25% grotere slaghoogte dan bestaande GLSL.F.3500*)
Verlaag kosten
  • Aanzienlijk goedkoper dan een volledige behuizing van de ketting
  • Snelle montage op locatie
  • Geminimaliseerde transportkosten
Bewijs
  • kabelrups® E4.42 serie uitgebreid gebruikt
    getest in het igus® laboratorium
Duurzaamheid
  • Hulpbronnen besparen: Ombouwen in plaats van vervangen
  • Laat uw energie- of sleepketting aan het einde van zijn levenscyclus recyclen in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant.
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling.

Vergelijkbare producten en toepassingsvoorbeelden

guidelok slimline P & P.S
guidelok slimline toepassingsvoorbeelden

Meer informatie

chainflex kabels
Garantie op kabelrupsen
Recyclingprogramma

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

Besparingspotentieel
Naar het besparingspotentieel
Kabelrups-configurator
Naar de kabelrupsen-expert

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service