Verander van taal :

De productlijn twisterchain® biedt een brede selectie voor cirkelvormige bewegingen en is verkrijgbaar in vier maten. Modulair in breedte en radius, daarom flexibel in toepassingen waar roterende en spiraalvormige bewegingen tot 360° en meer met hoge belastingen en een hoge soepelheid vereist zijn. twisterchain® toepassingen zijn verkrijgbaar met geleidingsgoot, wat de volgende voordelen heeft: geleiding van de energieketting, minder slijtage van de energieketting, optimale soepelheid, rotatiehoek tot 360° uit voorraad.
dwarsbalk uitneembaar in binnen- en buitenstraal
Voor machine-elementen die in een cirkel zowel naar links als naar rechts bewegen, wordt de draaihoek berekend door de twee hoeken op te tellen.
AR = buitenstraal energieketting
X1 = binnenste mechanische techniek
HF = kabelrups® Hoogte incl. 50mm vrije ruimte
hi = binnenste hoogte kabelrups
IR = binnenstraal energieketting
X2 = buitenste machinebouw
HH = kabelrups® hoogte
ha = buitenhoogte energieketting
R = buigstraal kabelrups
T = steek
K = meerprijs voor buigradius
α = draaihoek
Een twister-ketting® bewijst zijn waarde in de cirkelvormige beweging van de rotatieas van een meervoudige robot. Hier wordt hij gebruikt voor een roterende beweging van 180°. Slang en kabel worden veilig geleid, slijtage wordt aanzienlijk verminderd en de loop wordt soepeler.