Verander van taal :
Het energiekettingsysteem E2.1 wordt gekenmerkt door een lange levensduur, een bijzonder stille werking en eenvoudig vullen en installeren. De energieketting past zich aan de eisen van de machine aan, niet andersom. Met de nieuwe accessoires stellen we u in staat om kosten te besparen en tegelijkertijd de kwaliteit van machines en systemen verder te verhogen.

Meer opties voor trekontlasting
Nieuw modulair verbindingselementconcept met driedelige structuur, waarbij twee buitenste schakels worden gestabiliseerd door een tiewrap-plaat.

Houdkracht verdubbeld
Nieuwe dwarsbalk met aanzienlijk grotere houdkracht voor de E2.26 en E2.38 series. Gemakkelijk inbrengen van kabel en slang. Bijzonder geschikt voor het geleiden van hydraulische slangen.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Inwendige breedte [mm] | Uitwendige breedte [mm] | Buigradii [mm] | Spoed [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Eenvoudige en zuinige stille geleiding
Om het afvoergeluid in niet-ondersteunde toepassingen te verminderen. De demperclip kan ook achteraf op bestaande toepassingen worden gemonteerd.
| Artikelnr. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert