Verander van taal :
Binnenbreedte omhoog, buitenbreedte omlaag
De nieuwe E2C.10L in het E2.1 ontwerp biedt meer binnenruimte bij een kleinere buitenbreedte. De ketting is standaard gemaakt van het gerecyclede materiaal igumid® CG en is verkrijgbaar in een binnenbreedte van 6 en 10 mm. Andere breedtes op aanvraag.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Inwendige breedte [mm] | Uitwendige breedte [mm] | Buigradius [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E2C.10L | 10 | 12 | 6 - 10 | 10 - 14 | 018 - 038 |

Het assortiment producten gemaakt van CG-materiaal blijft groeien. In het laboratorium worden voortdurend nieuwe onderdelen getest en op hun geschiktheid gecontroleerd, zodat we onze klanten de levensduurberekening en betrouwbaarheid kunnen bieden die ze van ons gewend zijn. Dat is igus® kwaliteit.

E2 micro kabelrupsen zijn zeer kleine, lichtgewicht eendelige en tweedelige energiekettingen en daarom ideaal voor zeer dynamische toepassingen. E2 micro-kabelrupsen zijn sterk en verkrijgbaar in vele uitvoeringen.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert