Dwarsverbinder en inwendige verdeling voor de E6.1 6- en E6-serie

Nieuwe dwarsverbinder

Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

Productassortiment:

Artikelnr.Geschikt voor:Breedte
2105.BBB.CR1Dwarsverbinder geschikt voor de series E6.29/E61.29/E6.35/E61.35030 - 140 mm
225.BBB.CR1Dwarsverbinder geschikt voor serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300 mm
Levertijden

Nieuwe inwendige verdeling

Inwendige verdeling voor de E6-serie

Productassortiment:

Artikelnr.Geschikt voorBreedte BBB
E6.29.1.CR1Tussenschot geschikt voor de E6.29/E61.29 series-
E6.35.1.CR1Tussenschot geschikt voor serie E6.29 / E61.35-
E6.40.1.CR1Tussenschot geschikt voor serie E6.29 / E61.40-
E6.52.1.CR1Tussenschot geschikt voor serie E6.29 / E61.52-
2300.BBB.CR1Bodem geschikt voor alle E6.20-52-reeksen030 - 300mm

Geschikte producten

E6 serie

E6 serie

E6.1 serie

E6.1 serie

C6-serie

NIEUW: Serie C6

Meer informatie

Kabelrupsen voor cleanrooms

Andere kabelrupsen

Cleanroom

Meer cleanroomproducten

Cleanroom testlaboratorium

Cleanroom testlaboratorium

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service