Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Verticale landbouw (vertical farming)


Het produceren van levensmiddelen wordt steeds uitdagender. Dit is niet verbazingwekkend, in overweging nemende dat er momenteel 7,6 miljard mensen op aarde zijn, met een jaarlijks groeitempo van meer dan 80 miljoen mensen. Daarnaast wordt meer dan de helft van 's werelds groeiende populatie aangetrokken tot grote steden - en iedereen moet worden voorzien van eten, zoals fruit en groenten. Dit leidt tot de ontwikkeling van mega-steden en nog grotere metropolen. Tegelijkertijd echter rijzen er vragen over de toekomstige productie van levensmiddelen, omdat de productie van voedsel - gezien vanuit een realistisch standpunt - modern, noch duurzaam is. Metropolen zoals New York zijn steeds meer op zichzelf aangewezen en moeten handelen op een wijze die zowel hulpbronnen spaart als bezuinigt. Hier komt verticale landbouw, ook wel binnenteelt genoemd, om de hoek kijken. Hier wordt landbouw mee bedoeld op een verticaal niveau in afgesloten ruimten. De geringe hoeveelheid beschikbare ruimte in stedelijke regio's wordt gebruikt voor het genereren van de hoogst mogelijke economische waarde.
 
Conventionele landbouwgebieden zijn zeldzaam in overvolle stedelijke gebieden en traditionele landbouw is slechts in beperkte mate mogelijk. De toekomst ligt in de directe teelt in steden. Op deze manier kunnen hoge transportkosten en CO2 emissies worden vermeden. De machines die worden gebruikt in verticale landbouw werken in een uiterst gevoelige omgeving. Daarom zijn de eisen die worden gesteld aan de componenten die worden geïnstalleerd in verticale landbouw locaties zeer hoog. Met haar uitgebreide programma aan onderhoudsvrije producten, waarborgt igus een betrouwbare werking. Door smeermiddelen achterwege te laten, FDA-conform te zijn en te voldoen aan de hoogste hygiënische standaarden, worden planten, groenten en fruit niet verontreinigd. Daarnaast zijn igus producten corrosie- en onderhoudsvrij en resistent voor vuil. Onze Low Cost automatiseringssystemen maken voordelige landbouw het hele jaar door mogelijk en kennen een snelle terugverdientijd.


Verticale boerderij - de voordelen in één oogopslag

  • Bespaart ruimte door traditionele landbouwgebieden te ontlasten
  • Oogst het hele jaar door, onafhankelijk en flexibel
  • Lage transport- en opslagkosten
  • Waterbesparing door gesloten cycli
igus waarborgt:
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij; geen verontreiniging van de producten
  • Resistent tegen stof en vuil
  • Snelle terugverdientijd dankzij kosteneffectieve automatiseringscomponenten
  • Corrosiebestendig
  • FDA-conform

Vraag nu een project aan of maak een afspraak voor een bezoek op locatie!

Selecteer producten voor verticale landbouw

Low-cost automatisering

dry-tech

Kabelrups-systemen


Getest voor gebruik in de echte wereld

Een kijkje in het testlaboratorium voor kabelrupsen
Het drylin testlaboratorium met wel 500 tests elk jaar.

Geselecteerde toepassingen van onze klanten


Meer informatie


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h