Verander van taal :
U kunt veel verschillende toepassingsgebieden realiseren met robots. Naast positioneer- en pick-and-place-taken is het bijvoorbeeld ook mogelijk om het verpakken van producten efficiënt te automatiseren. Onze robotsystemen plaatsen uw componenten nauwkeurig en met een constante kwaliteit. De processen zijn exact herhaalbaar. Een andere reden is de veiligheid op de werkplek; de robot kan probleemloos werken in de meest uiteenlopende omgevingen en biedt ondersteuning bij niet-ergonomisch werk. Dankzij het gebruiksvriendelijke instel- en besturingssysteem van de robot en het modulaire principe van onze robotcomponenten kunnen de verpakkingstoepassingen ook flexibel worden aangepast. Onze Low Cost Automation-experts ondersteunen u graag bij de realisatie en selectie van uw complete robotsysteem.
De automatische etiketteermachine voor boerderij-ijs van Beindlhof sluit en etiketteert de kuipjes automatisch. Het systeem moet tijdens het gebruik onderscheid maken tussen 200 smaken en de etiketten dienovereenkomstig aanbrengen.
Elke week produceren vier machines met ongeveer 20 werknemers ongeveer 100.000 chirurgische en FFP2-maskers. Voor het handmatig en monotoon verpakken van de maskers worden twee volautomatische verpakkingssystemen gebruikt. Dit verhoogt de productietijden en verlaagt de kosten per eenheid.
Een lineaire aandrijving van igus® wordt gebruikt voor de 3D-camera, die wordt gebruikt bij het verpakken van meubels en is gemonteerd op een hoogte van 3 meter. Door gebruik te maken van de lineaire as in combinatie met de camera kan een compleet beeldverwerkingssysteem achterwege blijven, aangezien de camera naar de betreffende positie wordt bewogen.