Verander van taal :
Vier SRU-kranen op de EUROKOMBI-terminal in Hamburg zijn uitgerust met voorgemonteerde energievoorzieningssystemen inclusief kabel en geleidingsgoot. Ze vormen de navelstreng voor een vlotte containeroverslag. De productoplossing van igus® heeft zich tot nu toe zonder uitzondering bewezen in de zeer zoute havenlucht en zware belasting van de technologie door uitlaatgassen.
"De voorgemonteerde energievoorzieningssystemen van het eerste uur draaien in alle kranen zonder enige klacht. Zelfs tijdens het preventieve onderhoud een paar weken geleden hoefde geen enkel onderdeel te worden vervangen. Ze verkeren in een zeer goede technische en visuele staat!"
Günter Baitis, projectmanager bij EUROKOMBI Technical Services GmbH
De eisen aan energiekettingen voor lange rijafstanden zijn de afgelopen jaren gestaag gestegen. Dit is waar de rollenergieketting het beste tot zijn recht komt. "Dankzij de nieuwe ontwikkeling van de rollenketting kunnen we de hoge levensduur van het systeem al tijdens de projectplanning garanderen. Er is geen sprake meer van een schuivende, maar van een rollende beweging. Dit vermindert de trek-/duwkracht en verlengt de levensduur," zegt Theo Diehl, die de belangrijkste prestatiekenmerken van de 'Rol E-Chain' samenvat. Andere voordelen zijn de aanzienlijke vermindering van het aandrijfvermogen tot minder dan 25% voor het verplaatsen van het energievoorzieningssysteem. Er zijn rijafstanden tot 800 m en snelheden tot 10 m/s mogelijk. Er zijn verschillende soorten rollen beschikbaar; ze kunnen ook worden gebruikt voor toepassingen met vuil. "Vanaf het begin waren we er zeker van dat we de uitdagende taak op locatie met dit energievoorzieningssysteem zonder problemen zouden kunnen oplossen," vat Theo Diehl samen. "En de technische staat van het energievoorzieningssysteem na vijf jaar continu gebruik bewijst ons gelijk." In het ergste geval zijn reserveonderdelen snel beschikbaar. Er zijn alleen standaardonderdelen gebruikt, die op voorraad liggen in Keulen en binnen een paar uur ter plaatse kunnen zijn in Hamburg.