Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Numéro de l'essai : | 3105 |
Type de câble : | CFROBOT5.501 |
Type de câble : | Fibres optiques |
Paramètres de test | +/- 180°/ m |
Durée de vie : | 27 millions de cycles |
Dans les esprits, le câble fibre optique de la gamme de câbles pour robots CFROBOT5 est toujours immédiatement associé à un robot à bras articulé à 6 axes qui implique par principe une torsion. Mais ce n'est pas toujours le cas, les clients devant très souvent guider des signaux sensibles. Ces signaux proviennent d'actionneurs qui sont guidés dans des mouvements libres, indéfinis, où la torsion joue aussi un rôle. Quand des mesures extrêmement précises sont effectuées, il y a production d'un nombre incroyable de données. La fibre optique est alors le moyen le plus fiable pour les transporter sans interférence. Le défi consiste alors à guider cet élément sensible en fibre de verre avec un rembourrage dans le câble afin qu'il ne puisse pas être endommagé et fonctionne sur la durée.
Le résultat du test, à savoir plus de 27 millions de cycles, a permis de confirmer que le câble répond aux exigences élevées d'une application de mesure.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24