Verander van taal :

De CFSPECIAL-kabelgroep is door ons ontwikkeld voor speciale toepassingen of een specifieke klantengroep. Voor speciale bewegende toepassingen die verder gaan dan normale kabeldraagtoepassingen, kunnen meestal alleen speciale kabels worden gebruikt. Dit betekent echter altijd een minimale productiehoeveelheid, wat meestal niet realistisch is voor onderhoudsklanten of zeer kleine toepassingen. Het bijzondere aan de CFSPECIAL-familie is dat ze beschikbaar is als cataloguskabel en dus snel kan worden geleverd. Dit programma is natuurlijk veel beperkter, maar kan op elk moment snel door ons worden uitgebreid. Als u de juiste kabel voor uw specifieke toepassing niet kunt vinden, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Om u een overzicht te geven van wat er nu al mogelijk is, zullen we u kort voorstellen aan al onze kabelfamilies, die u kunt vinden in de sectie speciale kabels. We willen dit gebied voortdurend aanpassen aan de wensen van onze klanten en staan open voor nieuwe uitdagingen - daag ons uit. Meer informatie vindt u in onze blog
Thermokoppel compensatiekabel: Een thermokoppel compensatiekabel is de verbinding tussen een thermokoppel en een meetapparaat. Het thermokoppelcompensatiesnoer moet gemaakt zijn van dezelfde materialen als het thermokoppel. Anders zou de meting vervalst worden door ongewenste extra thermo-elektrische spanningen.
CFFLAT: Deze kabel is speciaal ontwikkeld voor kleine installatieruimten waar toch grote draaddoorsneden nodig zijn. We gebruiken een plat kabelontwerp met een gevlochten geleider in de kern.
kabel voor toepassingen met hoge treksterkte: Onderdeelnummer CFSPECIAL.182 is onze kabel met hoge treksterkte. Met ingebouwd aramidevlechtwerk in de buitenmantel is deze kabel bestand tegen een trekkracht die 15.000% hoger ligt dan de standaard.
7e as kabel: Een kabel om de volledige robot te voeden wanneer deze op een zogenaamde 7de as is gemonteerd. Dit is de as die ervoor zorgt dat de robot meebeweegt met het werkstuk. De kabelstructuren komen overeen met de elektrische specificaties van de robotfabrikant.
De trekkracht die op een kabel mag werken, wordt beschreven in de norm DIN VDE 0298 Deel 3 Punt 7.1. Vereenvoudigd staat hier dat het volgens VDE is toegestaan om de kabel te belasten met een trekkracht van 15N per 1mm hoofdader. Dit betekent bijvoorbeeld dat een kabel met een 4G1.0 structuur belast mag worden met een kracht van 4x1x15N, oftewel 60N. Het maakt niet uit of deze kracht wordt opgewekt door bijvoorbeeld een veer waarmee de kabel wordt gespannen of door het gewicht van een vrijhangende kabel. Als er grotere krachten optreden, moeten deze worden geabsorbeerd door een extern dragend element. Dit is wat we doen met de CFSPECIAL.182. In de tweelaagse buitenmantel is een speciale steunvlecht gegoten die ongelooflijke krachten absorbeert tot 15.000% boven de norm. Dit is bewezen door een vrijhangende Ethernetkabel over 11 verdiepingen gedurende vele jaren. Hier vindt u de toepassing die mogelijk een oplossing voor u schetst.

Kent u onze online tool al?
Gemakkelijk te vinden, selecteer het juiste type, bereken de levensduur en bestel online