Verander van taal :

In de elektrotechniek spreken we van een servokabel als we het hebben over een verbindingskabel voor een servoaandrijving. Deze verbindt als het ware de frequentieregelaar (FI) en de motor met elkaar. Doordat de FI de voeding is voor de motor, kan de snelheid worden gewijzigd door de spanningsgolfvorm aan te passen. Dit gebeurt meestal met pulsbreedtemodulatie, wat resulteert in energierijke pieken op de spanningscurve. Daarom moet de servokabel ook voorzien zijn van een hogere spanningsklasse, namelijk 600V/1000V, en een algehele afscherming hebben. Aangezien servomotoren een temperatuursensor en/of een rem hebben, bevat de kabel voor deze functies twee extra afgeschermde paren.
Opbouw van de servokabel
Er zijn twee verschillende afschermingen in de servokabel. Aan de ene kant is er de algemene afscherming, die ervoor zorgt dat het elektromagnetische compatibiliteitsgedrag naar buiten toe in orde is. Dit betekent dat andere componenten van de machine niet worden verstoord. Ten tweede zijn de paren voor de rem- en temperatuursensor afgeschermd, wat ervoor zorgt dat interferentie van de elektriciteitskabels niet het regelcircuit van de frequentieregelaar binnendringt. Deze afschermingen zijn verschillend ontworpen, afhankelijk van de mechanische belasting. Hoe hoger de mechanische belasting van de kabel, hoe hoger de kwaliteit van de afscherming. In de praktijk betekent dit dat de afscherming van onze high-end kabels een aanzienlijk hogere mechanische dekking heeft, tot wel 90%. Bovendien gebruiken we een speciale wikkeling voor de controleparen in de kabel die niet alleen een goede elektromagnetische compatibiliteitsspecificatie heeft, maar die dankzij het speciale ontwerp ook zeer snel kan worden verwerkt.
PUR = kettingkabel en PVC = vaste installatie. Dit is de conventionele wijsheid in de kabelmarkt. Maar het klopt niet helemaal. Wij van igus® hebben de verschillende mantelmaterialen uitgebreid en langdurig getest in ons kabellaboratorium en zijn tot de conclusie gekomen dat PUR een zeer goed en flexibel materiaal is, maar niet noodzakelijk altijd in de ketting hoeft te worden gebruikt.
PVC heeft namelijk veel betere slijtage-eigenschappen en is bovendien een goedkoper materiaal. PUR is echter onmisbaar als de kabel in contact komt met olie.


servokabel in verschillende toepassingen in de gereedschapsmachine
Een toepassingsgebied dat de vele verschillende mogelijkheden voor servokabels uit het Chainflex® programma beschrijft, is dat van een gekoppelde werktuigmachine. Hier is de machine zeer strak op verschillende assen, dus wordt meestal onze CF270.UL.D kabelserie gebruikt. De radius in de hoofdas is vaak groter, wat kosten bespaart als de CF897 serie wordt gebruikt. Deze serie heeft langere slaglengtes in de streng en is daarom geoptimaliseerd voor een grotere buigradius. Op het portaal boven de gekoppelde machines wordt kabelrups® gebruikt in lange trajecten en dit type toepassing vereist een binnenmantel, waarmee de CF27.UL is uitgerust, voor de hoge dynamiek en het glijdende gebruik van de ketting. Alle series hebben een paar dingen gemeen die van fundamenteel belang zijn voor een bewerkingsmachine. Ten eerste heeft elke kabel UL-goedkeuring, ten tweede een oliebestendige buitenmantel en ten derde de garantie van drie jaar met een duidelijke vermelding van de levensduur tot 10 miljoen dubbele slagen. We moeten samen de weg bewandelen en de kosteneffectieve oplossing ontwikkelen met behulp van de uitgebreide selectie. Neem onmiddellijk contact op met onze specialisten.
Gemakkelijk te vinden, selecteer het juiste type, bereken de levensduur en bestel online