Verander van taal :

De "zevende as - kabel" is wat precies? Deze kabel wordt gebruikt op een robot wanneer deze is gemonteerd op een lineaire as. De gebruikelijke multidimensionaal bewegende robot heeft 6 assen om de bewegingssequentie voor de toepassing te realiseren. De telvolgorde is als het ware vanaf de basis van de robot beginnend bij as 1 tot as 6 op de "hand" van de robot. Bij deze assen worden robotkabels gebruikt vanwege de torsiebeweging. Als de robot zich nu langs een productielijn moet verplaatsen omdat zijn werkproces langer duurt dan de cyclustijd die beschikbaar is op zijn locatie, wordt hij op een lineaire as gemonteerd. Deze as wordt de 7e as genoemd en kan vele meters lang zijn. Natuurlijk moet de robot worden voorzien van stroom en signalen. Daarnaast moeten de gegevens ook teruggestuurd worden naar het besturingssysteem. De robot heeft als het ware een verlengkabel nodig die permanent aan de benodigde lineaire ketting wordt bevestigd. Deze kabel staat bekend als de zevende askabel en heeft een zeer complexe structuur omdat er veel verschillende signalen moeten worden geleid.
Elke robotfabrikant gebruikt verschillende kern/doorsnedecombinaties, afhankelijk van de robot. Deze combinaties worden bepaald door de respectievelijke aandrijving en het meetsysteem van de robot. Zo moet een FANUC robot natuurlijk helemaal anders worden geleverd dan een KUKA robot of een robot van diagram. Zelfs binnen de respectievelijke fabrikanten gebruiken de robots verschillende kabelconstructies afhankelijk van hun ontwerp. In de CFSPECIAL.792 serie hebben we de gangbare ontwerpen in kaart gebracht. Dit maakt gebruik op maat mogelijk, zelfs voor kleine hoeveelheden. Omdat de robot meestal in het stopcontact wordt gestoken, leveren we de kabels in aangepaste lengtes. Vertel ons gewoon om welk type robot het gaat en wij bieden u een stekkerklare oplossing.

Kent u onze online tool al?
Gemakkelijk te vinden, selecteer het juiste type, bereken de levensduur en bestel online