Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Veelzijdig inzetbaar.

"Twistbare" robotkabels


De steeds complexer wordende bewegingen in industriële toepassingen vereisen "twistbare" en/of driedimensionaal bewegende kabels met een lange levensduur gelijksoortig aan de klassieke chainflex kabels. Een bewegende robotarm genereert bijvoorbeeld hoge buig-, centrifugale- en torsiekrachten in een robotkabel. De chainflex robotkabels van igus B.V. zijn speciaal ontworpen en getest voor deze speciale eisen.

Koop robotkabels
Pictogram grafiek

Nr. 1 qua keuze, testen en garantie

Betrouwbare kabels voor beweging in kabelrupsen - voor vele cycli, hoge snelheden en versnellingen en meer uitdagingen.

Pictogram garantie

36 maanden garantie

In ons 2.750 m² grote laboratorium voelen we onze kabels stevig aan de tand - en met vertrouwen kunnen we een garantie van 36 maanden bieden!

Pictogram gereedschappen en configuratoren

Kunnen worden berekend en geconfigureerd

Met onze tools zult u de juiste kabel vinden voor elke toepassing - en kunt u de levensduur direct berekenen!

Opbouw van een chainflex robotkabel

chainflex torsiebestendige kabels voor robots

Aders, gevlochten structuur en [link pagenr="20870" title="mantelmaterialen "] moeten hoge buigbelastingen compenseren evenals de verandering in kabeldiameter als gevolg van torsiebewegingen. Voor de genoemde specifieke stress in het driedimensionale gebied, moet de opbouw van robotkabels een combinatie hebben van zachte en glijdende constructie-elementen. Er worden vulelementen gebruikt, welke de optredende krachten zoals torsiekrachten kunnen absorberen. Voor dit doel zijn PTFE-elementen en rayon-garen geïnstalleerd. chainflex robotkabels bevatten tevens een speciale combinatie van PTFE-bekledingen, zodat de torsie-geoptimaliseerde afschermingen de benodigde compenserende bewegingen kunnen uitvoeren.

Er worden speciale isolerende materialen gebruikt voor twistbare buskabels. Hier bevinden de kabelcapacitantie, demping en kwaliteit van de getransporteerde signalen zich binnen een zeer nauw tolerantiebereik. Afhankelijk van het toepassingsgebied in de robotica, beschermt de PUR-mantel, die speciaal werd ontwikkeld door igus, tegen mechanische beschadiging, zoals diegene die worden veroorzaakt door afschuring. De PUR-samenstelling die hier wordt gebruikt is zowel halogeenvrij als vlamvertragend.

Speciale specificaties van de chainflex robotkabels

De igus robotkabels voor driedimensionale bewegingen kennen zeer hoge transmissie-eigenschappen en signaalkwaliteiten gedurende de gehele levensduur, binnen zeer nauwe toleranties, dankzij het gebruik van geoptimaliseerde isolatiematerialen voor torsiekrachtenen mechanische dempingselementen.
 
igus belooft 5 miljoen gegarandeerde bewegingscycli met een torsie van ± 180° per meter. Om dit te waarborgen worden de chainflex robotkabels miljoenen cycli meer getest onder torsie-omstandigheden.
 
De "mechanische stress" waaraan een kabel wordt blootgesteld verschilt sterk tussen kabels in een lineair kabelrups-systeem en een kabel die is blootgesteld aan buig-, torsie- en centrifugaalkrachten. Dit kan doorgaans niet vooraf worden bepaald. Voor dit doel werd de "igus torsietest-standaard" ontwikkeld. Deze standaard maakt een reproduceerbare beoordeling mogelijk, gebaseerd op waardevolle testresultaten. Alle CFROBOT kabels met een vaste afstand van één meter worden tenminste 5 miljoen keer getordeerd. Daarnaast werd een test met een torsie van 270° uitgevoerd op een testbank met een kabelrupslengte van ca. 2.500 mm met sterke stoten en hoge centrifugaalkrachten, zoals deze vaak voorkomen op een industriële robot.
 
Robotkabels zijn leverbaar als glasvezelkabel, servokabel, motorkabel en hybridekabel. Stuurstroomkabels, datakabels en kabels voor meetsystemen zijn ook in deze uitvoering leverbaar.
 
Geconfectioneerde chainflex robotkabels zijn ook leverbaar chainflex robotkabels kunnen ook worden besteld als geconfectioneerde kabels, vanaf een hoeveelheid van slechts één kabel. Er zijn ook verschillendeconnectoren beschikbaar voor een volledig aansluitklaar readychain dress pack.



Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h