Verander van taal :

Als klanten vragen naar robotkabels, bedoelen ze vaak kabels die zacht en toch robuust zijn. Robots zijn niet de enige toepassing waarbij deze eigenschappen wenselijk kunnen zijn. Eén ding hebben deze toepassingen altijd gemeen: ze moeten 3D-bewegingen in de ruimte uitvoeren. Op deze kabels in de toepassing werkt meestal een torsiemoment. Het is daarom beter om te spreken van verdraaibare kabels. In dit segment is er een groot productassortiment, de CFROBOT-families, uit voorraad leverbaar, dat getest is op torsiehoeken tot +/- 360 graden per meter. Deze kabels zijn verkrijgbaar in verschillende samenstellingen, afhankelijk van de elektrische vereisten. Natuurlijk zijn er ook afgeschermde varianten beschikbaar en de assemblages in dergelijke varianten hebben een ander ontwerp.
Afscherming en vulmateriaal
De structuur van de robotkabel verschilt aanzienlijk van de kabels voor lineaire toepassingen. Normaal hebben onze kabels een zeer stevige en stabiele interne structuur om bestand te zijn tegen de speciale omstandigheden in lineaire kettingtoepassingen. In een torsietoepassing zijn de omstandigheden echter compleet anders. Deze kabels hebben een zeer zachte structuur om de torsiebewegingen te compenseren. Het verschil is vooral merkbaar in het scherm en het grote aantal vulstoffen. Wij hebben een ander schermconcept voor robotkabels. Hier gebruiken we een schermwikkel en geen schermgaas, omdat met een wikkeling het scherm zich kan aanpassen aan de torsiebewegingen en kan openen en sluiten. We hebben ook veel vulstoffen in de kabel ingebouwd. Deze hebben de functie van een schokdemper en vangen de torsiebewegingen in de kabel op.
Voor een robot die dagelijks duizenden auto's last, klemt, schroeft of lijmt, komt het er echt op aan. De kabel moet niet alleen gedraaid kunnen worden, hij moet ook slijtvast zijn en buigbaar rond kleine radii. Het is een zeer veeleisende beweging. We hebben hier veel onderzoek gedaan om van de kabel met de ketting een betrouwbaar systeem voor de robot te maken. In verschillende tests met grote automobielbedrijven, in hun toepassingen en op speciaal ontwikkelde kabeltestmachines hebben we ervaring opgedaan die ons in staat heeft gesteld om onze families verder te ontwikkelen voor de meest extreme toepassingen. In het verleden moesten onze klanten dure speciale ontwerpen in grote hoeveelheden laten produceren. Tegenwoordig profiteren ze echter van het resulterende catalogusassortiment voor robots.

Kent u onze online tool al?
Gemakkelijk te vinden, selecteer het juiste type, bereken de levensduur en bestel online