Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
PROFINET is een industriële Ethernet standaard, ontwikkeld door de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. welke is gebaseerd op een open architectuur. Deze geavanceerde technologie wordt wereldwijd vertegenwoordigd door PROFIBUS & PROFINET International (PI). Het chainflex® kabelprogramma van igus® omvat een variëteit aan PROFINET kabels: er zijn in totaal negen verschillende kabeltypen beschikbaar, alle specifiek ontworpen voor permanente beweging in de kabelrups.
Bereken de levensduur van Profinet direct online.
Bestel een gratis kabelmonster, inclusief connector.
Wanneer alles duidelijk is, bestel dan hier in de webshop.
PROFINET staat voor "Process Field Network" en gebruikt, net als elke andere industriële Ethernet-standaard, het TCP/IP of IT-standaarden, waardoor een continue toepassing mogelijk is bij productie en procesautomatisering. Over het algemeen gesproken past Profinet in de industriële Ethernet-standaard, naast bussystemen zoals Sercos, EtherCat of CC-Link IE. Het voordeel van dergelijke netwerken, behalve de mogelijkheid van real-time capaciteiten, is het modulair gestructureerde concept, waardoor de gebruiker is staat is zelf snel en gemakkelijk de functionaliteit te kiezen. Dit maakt het mogelijk het type cyclische gegevensuitwisseling te ontwerpen over alle PROFINET-apparaten, om te voldoen aan de steeds toenemende snelheidsvereisten en voor het opzetten van talloze diagnostische opties in realtime. De naadloze integratie van andere veldbussystemen via een PROFINET interface moet niet worden onderschat.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Profinet IO (Input Output), dat werd ontworpen voor het verbinden van gedecentraliseerde randapparatuur aan een besturingssysteem (controller), en Profinet CBA (Component Based Automation). De laatstgenoemde zienswijze wordt gebruikt voor op componenten gebaseerde communicatie via TCP/IP en realtime communicatie bij modulair ontwerp van fabrieken. Daarom worden PROFINET-netwerken vaak IO-controllers of IO-apparaten genoemd.
PROFINET IO wordt primair gebruikt voor gegevensuitwisseling in machinebouw, aandrijftechniek en in de productiesector. Daarnaast wordt deze open industriële Ethernet standaard ook gebruikt voor infrastructurele bouwwerken en in de bouwsector.
Correct gespecificeerde kabels zijn beschikbaar voor een breed scala aan toepassingen en functies. Net als bij PROFIBUS of EtherCAT, hebben kabels in de machines en systemen vaak een vaste positie of installatie, zodat kabels met een massieve ader van zeven strengen gekozen kan worden.
Voor toepassingen in beweging, met name in de kabelrups, ook wel e-chain genoemd, is het echter noodzakelijk om buskabels te gebruiken met achttien gevlochten draden. Daarnaast is een kabelstructuur die is afgestemd op de beweging noodzakelijk zodat een veilige data-overdracht van de diverse busmodules is gegarandeerd over een periode van jaren. Daarom zijn chainflex® PROFINET-kabels een gevestigde standaard geworden in apparatuur en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en bewerkingsmachines.
Bij igus® kunt u kiezen uit negen verschillende kabelkwaliteiten afhankelijk van de vereisten en de omgeving. De verschillende buskabelseries bieden een verschillende opbouw en verschillende mantelmaterialen in de vorm van PVC, PUR of TPE, zodat de juiste kabel kan worden geselecteerd voor elke toepassing teneinde de maximale levensduur voor uw automatiseringssysteem te behalen. Maar igus® is niet alleen het juiste contact voor permanent en flexibel gebruik; lean en efficiënte processen worden ook snel geïnstalleerd. Vertrouw op ons aanbod met de beste prijs-prestatieverhouding en profiteer van onze ondersteuning met de prijscheck.
Alle chainflex® PROFINET kabels hebben één ding gemeen. Voor alle chainflex® kabels gelden dezelfde kwaliteitsstandaarden. Het maakt hier niet uit of het om een voordelige kabel van het CF888 programma gaat of een kabel voor de hoogste vereisten en de kleinste buigradii zoals het geval is met de CFBUS.LB. Daarom biedt igus® B.V. ook een garantie van 36 maanden op de werking van alle chainflex® kabels met een levensduur van maximaal 10 miljoen cycli voor buskabels.
Voor volledig geïntegreerde automatiserings- en engineeringssysteem, biedt igus® ook readycable® geconfectioneerde kabels als een service waarmee u in één keer klaar bent. Elke PROFINET-kabel kan met open uiteinden of geconfectioneerd worden geleverd. U kunt kiezen uit een breed programma geconfectioneerde industriële insteekconnectoren; of het nu aangegoten standaard M12 connectoren (D-gecodeerd) of in het veld geconfectioneerd als RJ45 . Zo kan uw Industry 4.0 oplossing direct worden geïmplementeerd, omdat Profinet standaard kan worden aangesloten op vele besturingssystemen - van Siemens, Allen Bradley, Bosch.
"Bij Fujitsu Siemens Computers, bijvoorbeeld, realiseren we een daadwerkelijke plaatsingssnelheid van 1,71 seconden per component. Beschikbaarheid van de fabriek is een zeer belangrijk punt voor ons. Wij zijn een ISO-gecertificeerd bedrijf en als zodanig moeten we onze leveranciers zorgvuldig controleren op kwaliteit en betrouwbaarheid. Een heel weekend voor het demonteren en vervangen van de kabelboom is voor geen enkele klant acceptabel. Op een bepaald moment kochten we onze kabels bij igus® - en dat loste de meeste van de problemen op. " "
Klaus Bonath
Sales Manager
IPTE Germany GmbH, Heroldsberg
"Ons speciale reinigingsproces met de Robot Sword Brush, welke het hart vormt van onze technische centrum wordt on-onderbroken gebruikt door bekende fabrikanten in de automotive industry. Oorspronkelijk waren alle robotkabels beschermd tegen mechanische beschadiging af fabriek. Maar dat werkte niet. Ze waren constant gebarsten of doorgesleten, met als resultaat dat het hele testsysteem tot stilstand kwam. Daarom zoeken we naar een technische oplossing die de kabels betrouwbaar en permanent beschermt.
Martin WeberWandres GmbH micro-cleaning, Buchenbach-Wagensteig
"Onze compacte camera's richten zich op het centrale voordeel voor de klant van een gemakkelijke installatie in de praktijk. Wij besteden aandacht aan de hoogste kwaliteit. Beginnend vanaf een lengte van 5 meter, specificeren we alleen de industrie-compatibele buskabels van igus voor perfecte data-overdracht. Conventionele kabels waren niet bestand tegen de mechanische en elektrische belastingen op de lange termijn, maar toen kwamen we de chainflex® kabels tegen. "
Thomas Schmidgall
Marketing Manager
IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm
Compleet kabelprogramma, zoals USB, Profibus, CC-Link, ... voor gebruik in kabelrupsen.
chainflex houdt stand - 36 maanden garantie. Bekijk hier details van de unieke chainflex garantie.
Ontworpen voor gebruik in kabelrupsen. Verschillende kabeltypen met diverse goedkeuringen en conformiteitsverklaringen
Kabelrupsen met een lange levensduur: veilige kabelgeleiding dankzij jaren ervaring van de kabelrupsfabrikant igus
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h