Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Câbles PROFINET : Le leader pour les applications en mouvement

PROFINET est un standard d'Ethernet industriel mis au point par l'organisation d'utilisateurs PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. et qui repose sur une architecture ouverte. Cette technologie d'avenir est représentée à l'échelle mondiale par PROFIBUS & PROFINET International (PI). La gamme de câbles chainflex® offre une grande variété de câbles PROFINET avec neuf types de câbles qui ont tous été mis au point pour les applications en mouvement constant dans les chaînes porte-câbles.
 


Calculer la durée de vie.

Outil de calcul de la durée de vie chainflex

Calcul direct en ligne de la durée de vie de Profinet

Outil en ligne

Tester Profinet.

Echantillon de câble profinet

Demander un échantillon gratuit de câble avec connecteur.

Echantillon de câble

Commander en ligne.

Boutique CF Profinet

Vous savez ce qu'il vous faut ? Alors, commandez dans la boutique en ligne.

Boutique en ligne


Qu'est-ce que PROFINET et comment ça marche ?

Transport fiable des données en temps réel

PROFINET est l'abréviation de Process Field Network et utilise comme tout standard d'Ethernet industriel les standards TCP/IP ou IT. Cela permet une utilisation dans le domaine de l'automatisation de la production et des process.  En gros, Profinet s'intègre au standard Ethernet industriel de la même manière que d'autres systèmes bus comme Sercos, EtherCat ou CC-Link IE.  L'avantage de ce type de réseaux réside, en plus de leur faculté à assurer une transmission en temps réel, dans leur structure modulaire qui permet à l'utilisateur de choisir lui-même la fonctionnalité, rapidement et simplement. Il est ainsi possible de configurer le type d'échange cyclique de données pour tous les appareils / équipements PROFINET, de répondre aux exigences sans cesse croissantes en matière de vitesse ainsi que d'établir de nombreuses possibilités de diagnostic en temps réel. Sans compter l'intégration directe des autres bus de terrain par une interface PROFINET, un avantage non négligeable.
 
Il existe deux types de Profinet : PROFINET IO (Input Output) fait pour la connexion d'un périphérique décentralisé à une commande (controller), et PROFINET CBA (Component Based Automation). PROFINET CBA sert à la communication sur la base de composants par l'intermédiaire de TCP/IP et la communication en temps réel dans les installations de conception modulaire. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de IO-Controllers (contrôleurs) et de IO-Devices (appareils) dans les réseaux PROFINET.
 

Bases

Application

Où utilise-t-on PROFINET IO ?

PROFINET IO : système de communication industriel et domaines d'utilisation

PROFINET IO est surtout utilisé pour l'échange de données en génie mécanique, pour la technique d'entraînement et dans le secteur de la production. On trouve aussi ce standard ouvert d'Ethernet industriel dans les édifices d'infrastructure et dans les bâtiments industriels.
 
Il existe des câbles avec des spécifications spéciales pour les différents domaines d'utilisation et les différentes fonctions. Comme pour PROFIBUS et EtherCAT, les câbles sont souvent aussi utilisés dans les machines et équipements pour la pose et le câblage fixes, ce qui permet d'en choisir une variante avec un conducteur massif composé de sept cordons.
 
Pour les applications en mouvement, et plus particulièrement dans les chaînes porte-câbles, il est toutefois nécessaire de faire appel à des câbles bus avec des cordons à dix-huit fils. Il est également nécessaire de faire appel à une structure de câble adaptée aux applications dans les chaînes porte-câbles afin que la transmission des données des différents modules bus reste assurée même après des années. C'est la raison pour laquelle les câbles PROFINET chainflex® se sont imposés notamment pour les appareils et machines tels que robots, machines d'emballage, machines de production et machines-outils.
 


Quel câble pour votre application Ethernet ?

Câbles chainflex® pour la connexion de différents systèmes à bus de terrain

igus® propose neuf qualités de câbles répondant aux différents besoins et milieux ambiants. Les différentes séries de câbles bus offrent une structure différente et des gaines en différents matériaux (PVC, PUR ou TPE) afin de pouvoir choisir pour chaque application le câble permettant d'avoir la durée de vie la plus longue. Mais igus® n'est pas l'interlocuteur de choix uniquement pour l'utilisation de câbles de longue durée de vie, l'entreprise l'est aussi pour la réalisation de projets efficaces et rapidement installés. Vous aussi, faites confiance à une gamme offrant le meilleur rapport qualité-prix et bénéficiez de notre assistance en réalisant un  comparatif prix .

Les câbles chainflex® PROFINET ont tous un point commun. Tous les câbles chainflex® sont soumis aux mêmes critères de qualité. Peu importe qu'il s'agisse d'un câble économique de la famille CF888 ou d'un câble pour les exigences les plus élevées et des rayons de courbure extrêmement petits, comme c'est le cas pour la famille CFBUS.LB. C'est la raison pour laquelle la société igus® accorde pour ses câbles chainflex® une garantie de fonctionnement de 36 mois avec des durées de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles pour les câbles bus.

Pour les systèmes d'automatisation et d'ingénierie entièrement intégrés, igus® propose aussi ses readycable®, des câbles confectionnés par l'entreprise à partir d'éléments fabriqués par ses soins. Tous les câbles PROFINET peuvent être livrés nus ou confectionnés. Le client dispose alors d'une vaste gamme de connecteurs industriels préconfectionnés, qu'il s'agisse de  connecteurs standard M12  surmoulés (codés D) ou au format  RJ45 . Vous pouvez ainsi mettre votre solution d'industrie 4.0 directement en œuvre, Profinet étant utilisé comme standard sur de nombreuses commandes de Siemens, Allen Bradley, Bosch, etc.

Bases

Pourquoi nos clients nous recommandent

Exemples d´applications avec chainflex®


Câble bus

Câbles bus chainflex®

Gamme complète de câbles avec USB, Profibus, CC-Link, etc. pour un emploi dans les chaînes porte-câbles.

Garantie

Garantie chainflex®

chainflex® tient le coup. 36 mois de garantie. Tout sur la garantie chainflex unique en son genre.  

readycable®

Câbles confectionnés

Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Divers types de câbles avec différentes homologations et conformités.

Chaîne porte-câbles

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles à longue durée de vie : guidage sûr des câbles grâce à la longue expérience du fabricant de chaînes porte-câbles igus.



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24