Verander van taal :

PROFINET is een industriële Ethernet standaard die is ontwikkeld door de PROFIBUS gebruikersorganisatie en is gebaseerd op een open architectuur. Deze geavanceerde technologie wordt wereldwijd vertegenwoordigd door de PROFIBUS &, PROFINET International (PI). Het chainflex® kabelassortiment van igus® biedt een breed scala aan PROFINET kabels: er zijn in totaal negen verschillende kabeltypes beschikbaar, die allemaal speciaal zijn ontwikkeld voor permanente beweging in de kabelrups.

Gegevens betrouwbaar en in realtime transporteren
PROFINET staat voor Process Field Network en maakt, net als elke Industrial Ethernetstandaard, gebruik van de TCP/IP- of IT-standaarden, waardoor continue toepassing in de productie- en procesautomatisering mogelijk is. In grote lijnen past Profinet in de Industrial Ethernetstandaard naast bussystemen zoals Sercos, EtherCat of CC-Link IE. Het voordeel van dergelijke netwerken, naast de mogelijkheid van real-time mogelijkheden, is het modulaire concept, waardoor gebruikers snel en eenvoudig zelf de functionaliteit kunnen selecteren. Dit maakt het mogelijk om de type van cyclische gegevensuitwisseling over alle PROFINET apparaten te organiseren, om te voldoen aan de steeds hogere eisen qua snelheid en om talloze diagnosemogelijkheden in realtime in te stellen. Ook de naadloze integratie van andere veldbussen via een PROFINET interface mag niet worden onderschat.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen PROFINET IO (Input Output), dat werd gecreëerd voor de aansluiting van gedecentraliseerde randapparatuur op een besturingssysteem (of controller), en PROFINET CBA (Component Based Automation). Deze laatste wordt gebruikt voor componentgebaseerde communicatie via TCP/IP en real-time communicatie in modulaire installatietechniek. Daarom wordt binnen PROFINET netwerken vaak de term IO-controller of IO-device gebruikt.

PROFINET IO: Industrieel communicatiesysteem en zijn toepassingsgebieden
PROFINET IO wordt voornamelijk gebruikt voor gegevensuitwisseling in de machinebouw, aandrijftechniek en de productie-industrie. Deze open industriële Ethernet standaard wordt ook gebruikt in de infrastructuur en de bouwsector.
Voor een breed scala aan toepassingen en functies zijn geschikt gespecificeerde kabels beschikbaar. Net als bij PROFIBUS of EtherCAT worden kabels vaak in machines en systemen gebruikt voor vaste installatie of bekabeling, zodat de geleiders een massieve draad bevatten of een zeven-aderige structuur hebben.
Voor bewegende toepassingen, met name in de kabelrups, in de volksmond ook wel sleepketting genoemd, is het echter noodzakelijk om buskabels met achttien gevlochten aders te gebruiken. Bovendien is een kabelconstructie nodig die is aangepast aan de beweging in de kabelrups, om een betrouwbare gegevensoverdracht tussen de verschillende busmodules gedurende vele jaren te garanderen. De PROFINET kabels van chainflex® hebben zich daarom vooral bewezen voor apparaten en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en werktuigmachines.

chainflex® kabel voor het aansluiten van meerdere veldbussystemen
Bij igus® kunt u kiezen uit negen verschillende kabelkwaliteiten, afhankelijk van de eisen en de omgeving. De verschillende buskabel maatseries bieden verschillende structuren en verschillende mantelmaterialen in de vorm van PVC, PUR of TPE, zodat voor elke toepassing de juiste kabel kan worden gekozen voor een maximale levensduur in uw automatiseringssysteem. Maar igus® is niet alleen de juiste partner voor permanent en flexibel gebruik; ook lean en efficiënte processen kunnen snel worden geïnstalleerd. Vertrouw op ons aanbod met de beste prijs-kwaliteitverhouding en profiteer van onze ondersteuning met de prijsvergelijking.
Alle chainflex® PROFINET kabels hebben één ding gemeen. Alle chainflex-® -kabels zijn onderworpen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Het maakt niet uit of het gaat om een kosteneffectieve kabel uit de CF888 serie of een kabel voor de hoogste eisen en kleinste buigradii, zoals het geval is bij de CFBUS.LB. Daarom biedt igus® SE & Co. KG ook een functionele garantie van 36 maanden op alle chainflex® -kabels met een levensduur tot 10 miljoen dubbele slagen voor buskabels.
Voor volledig geïntegreerde automatiserings- en engineering-systemen bieden igus® en readycable® ook kabels met kabelboom als one-stop service. Elke PROFINET kabel kan worden geleverd met open uiteinden of met kabelboom. U kunt kiezen uit een breed assortiment voorgemonteerde industriële connectoren, zowel met omgespoten standaard M12 connectoren (D-gecodeerd) als voor montage ter plaatse als RJ45 . Dit betekent dat uw Industry 4.0 oplossing direct kan worden geïmplementeerd, aangezien Profinet standaard wordt gebruikt op veel besturingssystemen van Siemens, Allen Bradley, Bosch, ...
chainflex® toepassingsvoorbeelden uit de praktijk

chainflex® buskabels
Compleet assortiment kabelproducten zoals USB, Profibus, CC-Link, ... voor gebruik in de kabelrups.

chainflex® garantie
chainflex® werkt – 4 jaar garantie. Lees hier alles over de unieke garantie van chainflex®.

Kabelbomen
Voor gebruik in kabelrupsen. Diverse kabeltypes met verschillende keuringen en conformiteiten.

Kabelrupsen
Duurzame kabelrupsen: kabels veilig geleiden dankzij jarenlange ervaring van kabelrups fabrikant igus

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert