Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Profibus kabel voor bewegende toepassingen

Transporteer data betrouwbaar met PROFIBUS kabels

PROFIBUS (Process Field Bus) is een algemeen gebruikt veldbus-systeem in de automatiseringstechniek, dat in 1987 in Duitsland werd geïntroduceerd door een netwerk van 21 bedrijven en instituten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen PROFIBUS DP (decentralised peripherals (gedecentraliseerde randapparatuur) en PROFIBUS PA (ProcesAutomatisering). De oorspronkelijke variant PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) maakt niet langer deel uit van de internationale fieldbus standaard, omdat deze in 1993 werd vervangen door PROFIBUS DP.
 
In de productie-industrie, wordt PROFIBUS DP gebruikt voor snelle communicatie tussen besturingssystemen en sensoren, evenals actuatoren met datasnelheden tot wel 12 Mbps. Met 43,8 miljoen apparaten wereldwijd, is PROFIBUS het meest gebruikte fieldbus systeem in de productie- en procesindustrieën. Omdat er steeds hogere overdrachtsnelheden nodig zijn in de productie-industrie, introduceerde PROFINET een bussysteem gebaseerd op een industrieel Ethernet, als een geavanceerde ontwikkeling. PROFINET kan worden beschouwd als de opvolger van PROFIBUS en zal deze in toenemende mate vervangen in de komende jaren. Schakel nu hier over naar PROFINET!

Profibus toepassingen PROFIBUS wordt voornamelijk gebruikt in de productie- en procesindustrieën. Echter, er zijn hier verschillende toepassingsgebieden voor de PROFIBUS-kabel. Vaak worden de kabels permanent in de machines en apparatuur gelegd, zodat kabels met een massieve ader of een flexibele ader van 7 strengen gekozen kunnen worden.
 
Voor toepassingen in de kabelrups, is het echter noodzakelijk om PROFIBUS-kabels met fijnere strengen te gebruiken. Daarnaast is een kabelstructuur afgestemd op de beweging in de kabelrups noodzakelijk om een veilige data-overdracht over de jaren te waarborgen. Daarom zijn chainflex-kabels een gevestigde standaard geworden in apparatuur en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en bewerkingsmachines.
 
Kabels voor PROFIBUS-toepassingen van igus igus biedt een groot aantal PROFIBUS-kabels aan. Een totaal van 11 verschillende PROFIBUS kabeltypen uit 8 verschillende kabelprogramma's zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen. Alle chainflex-kabels zijn ontwikkeld voor permanente beweging in de kabelrups. Afhankelijk van uw vereisten, kunt u kiezen tussen verschillende PVC, PUR en TPE buitenmantels. De verschillende buskabel-series bieden verschillende prestatieniveaus, zodat de juiste kabel gekozen kan worden teneinde langste levensduur te bereiken.
 
Voor alle chainflex-kabels gelden dezelfde kwaliteitsstandaarden. Het maakt hier niet uit of het om een voordelige kabel van het CF888 programma gaat of een kabel voor de hoogste vereisten en de kleinste buigradii zoals het geval is met het CFBUS.LB programma. Daarom geeft igus B.V. een werkingsgarantie van 36 maanden op alle chainflex kabels met een levensduur van maximaal 10 miljoen cycli.

Overdrachtslengten Het onderwerp van de maximale overdrachtslengte van buskabels wordt vaak onderschat. Over het algemeen moet men voorzichtig zijn, omdat de maximale kabellengte sterk kan verschillen, afhankelijk van het type kabel. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan flexibele kabels, die zijn ontworpen voor permanente beweging. Het gevolg is dat de transmissielengte korter is dan bij een kabel voor vaste installatie.
 
Afhankelijk van het kabelprogramma, zijn chainflex PROFIBUS kabels mechanisch ontworpen voor rijwegen tot 400 m of meer, maar de gegevensoverdrachtsnelheid van het bussysteem neemt af met toenemende kabellengten. Onze ervaring leert dat met PROFIBUS een kabellengte van tot wel 70 meter mogelijk is tussen twee repeaters. Echter, deze lengte kan variëren, afhankelijk van de omgevingscondities en toepassingsvereisten.
 
Verkocht als meterwaar of geconfectioneerd chainflex PROFIBUS kabels kunnen standaard aan de meter op een haspel of trommel worden besteld, vanaf een orderlengte van 1 meter, zonder snijkosten of toeslagen voor minimum aantallen. Daarnaast biedt igus deze kabels als geconfectioneerde readycable. Elke chainflex PROFIBUS kabel kan worden besteld als geconfectioneerde kabel in een gewenste lengte vanaf 1 stuks. In de readycable webshop kunt u kiezen tussen verschillende kabels en connectoren. Een filterfunctie helpt bij het selecteren van het juiste type.


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h