Verander van taal :

Wat is een halogeenvrije kabel? Een halogeenvrije kabel is een kabel die geen materialen bevat met elementen uit de halogeengroep. Halogenen, zoals chloor, zijn uitstekende isolatoren als niet-geleider en worden daarom vaak gebruikt als omhulsel voor kabels . Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is polyvinylchloride (PVC). Het gebruik van halogenen brengt echter ook risico's met zich mee.
Als een kunststof met halogenen brandt, komen deze halogenen vrij uit de mantel en komen ze in de lucht die we inademen. De combinatie met water produceert een zuur dat giftig is voor mensen. De afwezigheid van halogenen is daarom vooral belangrijk als de gebruiker speciale aandacht moet besteden aan het gevaar van een mogelijke brand.

Er moet speciale aandacht worden besteed aan het gebruik van halogeenvrije kabel in toepassingen met een verhoogd risico op brand. Als een kabel wordt gebruikt met een verhoogd risico op brand, elimineert het feit dat deze halogeenvrij is een risicovolle bron van gevaar. Daarom staat in de specificaties duidelijk vermeld dat voor dergelijke toepassingen alleen halogeenvrije kabel gebruikt mag worden.

Halogeenvrije kabels bevatten geen elementen zoals broom, fluor, jodium of chloor, die allemaal zeer reactief zijn. Vergeleken met conventioneel PVCgeïsoleerde kabel zijn er verschillende voordelen, vooral in het geval van brand. In geval van brand komen er bij halogeenvrije kabels geen giftige of corrosieve gassen vrij die een bedreiging kunnen vormen voor mensen of gebouwen. In tegenstelling tot PVC-kabel kan het gevaarlijke vrijkomen van halogeenhoudende brandgassen dus worden uitgesloten. Halogeenvrije kabel kan daarom bij hogere temperaturen worden gebruikt dan PVC kabel.
Naast de halogeenhoudende PVC kabel gebruikt igus® ook halogeenvrije kabel en kabel met mantelmaterialen van PUR (polyurethaan elastomeren) en TPE (thermoplastische elastomeren). Deze zijn vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 60754 en voldoen daarom aan de halogeenvrije eisen.