Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Sous forme de système modulaire pour les courses longues, plus particulièrement les applications lentes à faibles fréquences. Le brin inférieur de la chaîne porte-câbles est guidé dans deux rails en L réalisés en polymère renforcé de fibres de verre. Le brin supérieur de la chaîne porte-câbles est guidé partiellement par des équerres de guidage montées tous les mètres. La bonne largeur peut être obtenue en clipsant des entretoises ( version 01 ) entre les supports. Cela rend l´installation très facile, aucun ajustement ultérieur n´ayant besoin d´être effectué. Pour une gamme de largeurs plus grande encore, il est aussi possible de fixer les équerres de guidage à un profilé en C (version 02).
Résistance à la corrosion : entièrement en composants polymères
2Système économique : fourniture possible avec une chaîne porte-câbles sous forme de système modulaire
3Gain de temps : montage facile et rapide
4Kits de montage en 2 versions :
01) Avec entretoise pour une largeur définie ou avec
02) Profilé en C pour une plus large gamme de largeurs
Gain de temps grâce au montage rapide
Très faible poids grâce aux composants en plastique et niveau sonore moins élevé que celui des goulottes de guidage en métal
Économique
Résistant à la corrosion
Glissement : vitesse maxi de 1 m/s
Utilisation en autoportance ( guidelite comme tôle d´appui ) : vitesse maxi de 5 m/s. Des vitesses plus élevées sont possibles, veuillez nous contacter si besoin est.
Système modulaire, disponible sur stock
Chariot d´arrosage (arrosage de plantes en pot)
Pour les applications au nombre de cycles réduit, avec une vitesse et une charge supplémentaire faibles
Comme tôle d´appui économique pour les applications en autoportance
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Equerres de guidage
2Rail de guidage en plastique
3Entretoise, à clipser
Description | Réf. |
---|---|
Kit de montage avec entretoise pour une largeur définie, composé de | 9GL.64.50.450.XX |
2 équerres de guidage + 1 entretoise | (XX = indice de largeur de l´entretoise) |
Jeu de rails de guidage (gauche et droite) | 9GL.64.30.2000 |
dans la longueur donnée (standard : 2000 mm) | |
Module d´alimentation guidant le brin supérieur de la chaîne porte-câbles vers le bas, 2000 mm | 9GL.64.80.série.450.XX |
Uniquement pour les chaînes à roulettes des séries 2700R et 3500R à alimentation centrale | (XX = indice de largeur de l´entretoise) |
Ajoutez à la référence l´indice de largeur XX indiqué à droite dans le tableau. | Exemple : 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Equerres de guidage
2Rail de guidage en plastique
4Jeu de vis M8
5C-profilé
Description | Réf. |
---|---|
Kit de montage avec profilés en C composé de | 9GL.64.50.LLL |
2 équerres de guidage + 1 profilé en C + jeux de vis M8 | (LLL = longueur du profilé en C) |
Jeu de rails de guidage (droite et gauche) | 9GL.64.30.2000 |
dans la longueur donnée (standard : 2000 mm) | |
Module d´alimentation guidant le brin supérieur de la chaîne porte-câbles vers le bas, 2000 mm, | 9GL.64.80.série. LLL |
Uniquement pour les chaînes à roulettes des séries 2700R et 3500R à alimentation centrale | (LLL = longueur du profilé en C) |
Ajoutez à la référence la longueur du profilé en C LLL indiquée dans le tableau de droite. | Exemple : 9GL.64.50.175 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24