Verander van taal :

Onderdeel Beschrijving
Onderdeelnr.
installatieset met dwarsbalk voor een vaste breedte bestaande uit
9GL.64.50.450.XX
2 x geleidebeugel + 1 x dwarsbalk
(XX = breedte-index van de traverse)
Set geleiderails (links en rechts)
9GL.64.30.2000
in de opgegeven lengte (standaard: 2000 mm)
Invoermodule die de bovenloop van de kabelrups naar beneden geleidt®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Alleen voor serie 2700R en 3500R rollen kabelrups® met middenvaste
(XX = breedte-index van de dwarsbalk)
Voeg de breedte-index XX uit de tabel rechts toe aan het onderdeelnummer.
Voorbeeld: 9GL.64.50.450.05
Voerprincipes

Het principe van eindvast wordt aanbevolen voor alle kabelrupsen® in combinatie met guidelite.

Principe van middenvaste alleen voor rollen kabelrups® Serie 2700R en Serie 3500R.
Gebruik de voedingsmodule 9GL.64.80. Series.450.XX die langs de bovenloop van de kabelrups naar beneden loopt.®
Onderdeel Beschrijving
Onderdeelnr.
installatieset met C-profiel bestaande uit
9GL.64.50.LLL
bestaande uit 2 x geleidingsbeugels + 1 x C-profiel + M8 schroevensets
(LLL = lengte van C-profiel)
Set geleiderails (rechts en links)
9GL.64.30.2000
in de opgegeven lengte (standaard: 2000 mm)
Invoermodule die de bovenloop van de kabelrups naar beneden geleidt®, 2000 mm,
9GL.64.80.serie.LLL
Alleen voor serie 2700R en 3500R rollen kabelrups® met middenvaste
(LLL = lengte C-profiel)
Tel de lengte van het C-profiel LLL, zoals aangegeven in de tabel rechts, op bij het artikelnummer.
Voorbeeld: 9GL.64.50.175
Voerprincipes

Het principe van eindvast wordt aanbevolen voor alle kabelrupsen® in combinatie met guidelite.

Principe van middenvaste alleen voor rollen kabelrups® Serie 2700R en Serie 3500R.
Gebruik de voedingsmodule 9GL.64.80. Series.LLL die langs de bovenloop van de kabelrups naar beneden loopt.®