Indeling van chainflex® kabel

LadenRijweglengteOliebestendigheidTorsie
van 1 tot 71 tot 61 tot 41 tot 4
Ladenlaag1234567hoogste
Rijweglengtevrijdragend123456400 meter +
Oliebestendigheid geen1234hoogste
Torsiegeen1234±360°/m

De klasse chainflex® bestaat uit 4 onderdelen:

Laden

Spanning (R en V)

  • 1: Flexibele kabel
  • 2: Zeer flexibele kabel
  • 3: Ketting-compatibele kabel zonder speciale constructie (bijv. ader in lagen gewikkeld) voor gebruik in kabelrupsen.
  • 4: kabel met speciale constructie voor continue beweging in kabelrupsen, gemiddelde spanning, radii vanaf 7,5 x d, toerental tot 3m/s
  • 5: kabel voor continue beweging in kabelbomen, hoge spanning, radii vanaf 6,8 x d, toerental tot 10m/s
  • 6: kabel voor continue beweging in kabelbeugels, maximale spanning, stralen van 5 x d, toerental tot 10m/s
  • 7: kabel voor continue beweging in kabelbomen, maximale spanning met de kleinste radii, binnen- en buitentoepassingen, radii vanaf 4 x d, toerental tot 10m/s en meer
Rijweglengte

Rijwegen

  • 1: vrijdragend
  • 2: Rijwegen tot 10m
  • 3: Rijwegen tot 20m
  • 4: Rijwegen tot 50m
  • 5: Rijwegen tot 100m
  • 6: Rijwegen tot 400m en langer
1: geen oliebestendigheid<br> 2: oliebestendig (volgens DIN EN 50363-4-1)<br> 3: oliebestendig (volgens DIN EN 50363-10-2)<br> 4: oliebestendig (in overeenstemming met DIN EN 60811-2-1, bestand tegen organische oliën (in overeenstemming met VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB door

Oliebestendigheid

  • 1: Geen oliebestendigheid
  • 2: Oliebestendig (volgens DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Oliebestendig (in overeenstemming met DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Oliebestendig (conform DIN EN 60811-2-1, bestand tegen organische oliën (getest conform VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB door DEA)
Torsie

Torsie

  • 1: geen torsie
  • 2: ± 90°, met 1m kabellengte
  • 3: ± 180°, op 1m kabellengte
  • 4: ± 360°, op 1m kabellengte

rijweg****1 tot 6

Oliebestendigheid****1 tot 4

Torsie****1 tot 4

In theorie zouden de volgende klassen mogelijk zijn: laagste "Klasse 1.1.1.1", hoogste "Klasse 7.6.4.3"

Wat betekent de chainflex® "Klasse"(ificatie)?

1. chainflex® " Materialen" standaard kwalificatie

  • Continu buigtests  in kabelrupsen bij kamertemperatuur en op glijdende en vrijdragende banen.
  • Continu buigtests  in kabelrupsen bij lage temperaturen en een beweging van 8 m (tot -40 °C, afhankelijk van het materiaal)
  • Continue buigtests  in kabelrups in verschillende vloeibare media met een beweging van ca. 0,5 m.
  • Slijtagetests Slijtagetests in combinatie met kettingmaterialen.

2. chainflex® "Ontwerp" standaard kwalificatie

  • Continue buigtests  in kabelrupsen bij kamertemperatuur en bij glijdende en vrijdragende bewegingen. De radii zijn aanzienlijk kleiner dan die welke later in de catalogus worden gedefinieerd.
  • Continu buigtests  in kabelrupsen met variërende temperatuurcurves tussen -40 °C en +60 °C – afhankelijk van het ontwerp en het materiaal – met glijdende bewegingen en kleinere radii dan later in de catalogus gedefinieerd.
  • Continue torsie tests  in triflex® kabelrupsen met ±180°/m voor torsiekabels op een torsie testbank met 1 m triflex® kabelrups.
  • Continue torsie tests  in triflex® kabelrupsen met bewegingsprogramma's op 6-assige robots.

igus® heeft zijn testlaboratorium voor kabelrupsen en kabels nu uitgebreid tot 1.030 vierkante meter. Nieuwe standaardproducten en op maat gemaakte kabelrupsen worden permanent getest op meer dan 70 verschillende testopstellingen.

3. kwalificatie chainflex® standaard

4. chainflex® " Productieoptimalisatie" standaardkwalificatie

  • Registratie en onderzoek van de productieparameters van de chainflex® kabel.
  • Doorvoeren van continue buigtests in kabelrupsen testsystemen in korte, snelle bewegingen.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service