Verander van taal :

Het chainflex®® programma biedt de juiste buskabel voor elke eis
Uitstekende transmissie-eigenschappen en een lange levensduur bij extreme mobiliteit - dat zijn de eisen die machinebouwers en automatiseringsspecialisten stellen aan bekabelingssystemen met flexibele kabels. High-performance netwerken voor 10 Gigabit/s Ethernet moeten ook in Industrial Ethernet aan deze eisen voldoen. igus® en Telegärtner hebben samen een bekabelingsoplossing samengesteld die zelfs de zwaarste tests met praktische reserves doorstaat. De combinatie van chainflex® kabel en MFP8 RJ45 connectoren biedt uitstekende transmissie-eigenschappen, zelfs na miljoenen bewegingen.
De afzonderlijke componenten van een bekabelingslijn worden door de fabrikanten in het testlaboratorium getest volgens de normen. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker er zeker van kan zijn dat de kant-en-klare oplossing op de lange termijn betrouwbaar zal functioneren, moet deze ook worden onderworpen aan strenge, praktische tests. Dit geldt in het bijzonder voor oplossingen met flexibele kabels die worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen.
igus® Om deze reden hebben de Duitse en Telegärtner bedrijven hun krachten gebundeld en verschillende voorgemonteerde bekabelingsoplossingen uitgebreid getest in de laboratoria van beide bedrijven. De focus lag op productoplossingen met zeer flexibele geleiders voor Ethernet- en PROFINET-toepassingen, die steeds vaker worden gebruikt in bijna alle gebieden van de automatiseringstechnologie waar grote hoeveelheden gegevens snel en betrouwbaar moeten worden overgedragen.

Wanneer ethernetkabels worden gebruikt in bewegende toepassingen in de kabelrups in automatiseringstechnologie, worden er hoge eisen gesteld aan levensduur en veerkracht.
chainflex®Ontwikkeld voor flexibele toepassingen
Chainflex®-kabels van igus® zijn vanaf de basis ontwikkeld voor gebruik in bewegende energiekettingsystemen en hebben zichzelf bewezen in een breed scala aan toepassingen. Onder andere de Cat. 6A-kabel CFBUS.050 met TPE-buitenmantel, waarin de kabelelementen geslagen zijn met een bijzonder korte steeklengte, getest. De nauwkeurige, zeer dicht gevlochten algemene afscherming en vier paar afschermingen bieden betrouwbare en duurzame bescherming tegen externe elektrische interferentie. chainflex®De buskabel met PVC en PUR mantel werd ook getest.

De MFP8 RJ45-connectoren van Telegärtner kunnen in het veld worden geassembleerd en bieden een betrouwbare contactering met penetratie van de contactelementen.
Connectoren met speciaal draadcontact
De RJ45 modulaire connectoren van de serie MFP8 van Telegärtner worden gekenmerkt door een innovatieve en bijzonder betrouwbare draadcontactering. De afzonderlijke aders van een kabel worden tijdens het doorprikken doorboord. De speciale piercingtechnologie garandeert een bijzonder stabiele verbinding met uitstekende overdrachtswaarden. De connector kan ter plaatse worden gemonteerd en kan zonder speciaal gereedschap ter plaatse worden geïnstalleerd, zelfs in krappe ruimtes. De aders worden betrouwbaar en zonder spleten vastgezet in de speciaal gedimensioneerde kamers, wat zorgt voor een stabiele, krachtgesloten verbinding met optimale signaaloverdracht.
De innovatieve "Insulation Piercing Contact" (IPC) technologie die Telegärtner gebruikt voor draaddiameters die een standaard RJ45 crimp connector niet kan opnemen, heeft zich niet alleen bewezen in industriële toepassingen, maar zorgt ook voor een permanent betrouwbaar contact in telecommunicatiekabelnetwerken en in hoogwaardige IT patchkabels. Met de IPC-technologie worden de fijne draden van een geslagen geleider niet gewoon tussen twee isolatieverplaatsingsconnectoren (IDC) geklemd zoals bij conventionele technologieën, maar worden ze op drie ruimtelijk verschoven punten op een gedefinieerde manier doorboord. Deze baanbrekende technologie biedt een uitstekend, langdurig stabiel contact en extra veiligheid onder trekbelastingen die in de praktijk niet altijd kunnen worden vermeden.

Duurtest: De geassembleerde kabels moesten meer dan een miljoen dubbele slagen maken. Dit werd gevolgd door uitgebreide elektrische tests.
Uitgebreide tests die veel verder gaan dan de beursstatus van de standaard
Voor de tests kwamen igus® en Telegärtner een duidelijk gedefinieerde taakverdeling overeen. Het laboratorium igus®is gespecialiseerd in belastingstests onder mechanische beweging in reële toepassingen. Tot 700 tests worden continu parallel uitgevoerd op een oppervlakte van 2750 m². Het Telegärtner laboratorium is een van de technologisch toonaangevende meet- en testlaboratoria voor hoogfrequente metingen aan connectoren en voorgemonteerde bekabeling. Het middelpunt is de door Telegärtner ontwikkelde real-time re-embedded meetopstelling, die de relevante parameters niet na elkaar maar gelijktijdig in real time registreert en veel nauwkeuriger is dan vereist door de internationale IEC 60512 serie normen voor meettechniek. Telegärtner meetadapters worden daarom vaak gebruikt door toonaangevende onafhankelijke meetlaboratoria.
Beide bedrijven zijn pioniers op het gebied van het testen van zeer flexibele industriële bekabeling. De huidige versie van de EN 60352 norm definieert alleen meetspecificaties voor kabels met massieve, eenaderige geleiders en flexibele, zevenaderige gevlochten draad. Er zijn geen meetspecificaties voor kabels met 19-draads, zeer flexibele gevlochten geleiders die nodig zijn in de automatiseringstechnologie. De trendsettende combinatie van dergelijke categorie 6 en 6A gevlochten draad en innovatieve connectoren met IPC-technologie is een baanbrekende technologie die vooruitloopt op de standaardisatiestatus van de beurs.
Praktische testprocedure
De voorgeassembleerde kabels werden onderworpen aan de lineaire bewegingen die typisch zijn voor kabelrupss met meer dan een miljoen dubbele slagen. De transmissieparameters van de aan deze spanning blootgestelde kabelsystemen werden vervolgens gemeten volgens de strenge Cat.6A specificaties tot 500 MHz in overeenstemming met ISO/IEC 11801. Voor alle testsamples werd een uitstekende transmissiekwaliteit vastgesteld. Er werden geen defecten gevonden in de kabel of in de verbinding met de connector. De laatste destructieve werkstuktests, waarbij de verbindingen werden gegoten met giethars en geslepen voor microscopisch onderzoek, toonden een perfect contactpatroon: het contact was nog steeds volledig, de bevestiging was even stevig en betrouwbaar als in het begin en er werd geen speling gedetecteerd in de verbindingskamers van de connector. Op basis van de resultaten van de tests met lineaire bewegingen werd ook een torsietest met +/- 180 °/m uitgevoerd om de typische bewegingssequenties voor robottoepassingen te simuleren. Kabels met een ander ontwerp zijn hier nodig om zelfs aan de meest veeleisende speciale vereisten van de robotica te voldoen.
Resultaat: Uitermate geschikt voor Ethernet en Profinet
Over het geheel genomen tonen de testresultaten aan dat de combinatie van MFP8-connectoren en chainflex®® -buskabel bijzonder geschikt is om maximale betrouwbaarheid te garanderen in zeer flexibele automatiseringstechnologische kabelsystemen en om Ethernet-verbindingen te garanderen, zelfs bij de hoogste datasnelheden tot 10 Gbit/s. Zelfs na meerdere miljoenen dubbele slagen vertoonden de geteste bekabelingsoplossingen geen herkenbare slijtage en geen aantasting van de signaaloverdracht. Dit werd ook bevestigd door andere testseries. De voorgeassembleerde kabels voldoen dus volledig aan de belangrijke categorieën 6 en 6A voor Ethernet. Zelfs met de lagere eisen van categorie 5, die een belangrijke rol spelen in Profinet-toepassingen, bieden chainflex®® kabels met MFP8-connectoren van Telegärtner een uitstekende betrouwbaarheid.
Meer interessante toepassingen uit de meest uiteenlopende gebieden en onze vectorwedstrijd vind je hier: