Verander van taal :

Geavanceerde bus oplossing voor hoge gegevensoverdracht
Naarmate de automatisering de afgelopen jaren is uitgebreid, zijn de eisen voor gegevensoverdracht gestaag gestegen. Afstanden waarover data worden verplaatst van sensor naar evaluatie-eenheid zijn eenvoudige één-op-één verbindingen. Hiervoor werden datakabels gebruikt. Nu worden ze beetje bij beetje vervangen door bussystemen, die snellere, complexere communicatie binnen het systeem mogelijk maken. Dit vereist de bijbehorende buskabels, die goed zijn in het overdragen van digitale signalen met hun steile flanken. Deze kabels zijn als het ware speciale datakabels die speciaal gebouwd zijn voor de eisen van het betreffende bussysteem. In het eenvoudigste geval kan dit kleur en ader/diameter zijn of bepaalde capacitieve of inductieve eigenschappen die de noodzakelijke karakteristieke golf impedantie mogelijk maken. Vandaag de dag vormen deze kabels de basis voor bekende bussystemen zoals Profibus, Profinet en CAN bus, maar ook USB en CC-Link. We laten u hier de functies zien die een continu werkende gegevensoverdracht mogelijk maken.

Er zijn veel op Ethernet gebaseerde bussystemen. Bekende merknamen zijn Profinet, CC-Link IE, EtherCat en Sercos. Ze zijn allemaal gebaseerd op een structuur die al jaren wordt gebruikt in mainframe computers en PC's. Ethernet wordt beschreven in categorieën die de frequenties en mogelijke gegevensvolumes van 100MBit/s tot 10GBit/s dekken. De termen CAT5, CAT5e of zelfs CAT6A en CAT7 worden vaak direct gebruikt. Deze kabels bevatten twee of vier paren, die zijn ontworpen met een paar afscherming of algemene afscherming zoals vereist. We hebben een overzichtsmatrix gemaakt die rekening houdt met zowel de mechanische parameters als de elektrische parameters die zojuist zijn beschreven.


Profinet is één van de populairste buskabels voor gebruik in de industrie. De real-time optie en het modulaire concept maken het bij uitstek geschikt voor een groot deel van de toepassingen. igus kent negen verschillende mechanische kwaliteiten Profinet kabel, van PVC-kabels tot PUR-kabels, tot kabels voor buitengewone toepassingen zoals diegene waarbij torsiebewegingen een rol spelen of daar waar een grote sterkte nodig is. Profinet past binnen de Industriële Ethernet standaard, naast bussystemen zoals Sercos, EtherCat en CC-Link IE. igus is lid van de Profinet gebruikersorganisatie en voldoet aan alle vereiste marktstandaarden.

Single Pair Ethernet (SPE), de nieuwste toevoeging aan de groep bussystemen. De nieuwe bustechnologie werd in 2019 geïntroduceerd en verovert sindsdien gestaag de markt. Deze nieuwe ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden voor de snel groeiende IIoT markt. Het bijzondere hier is het nieuwe ontwerp van de kabel, enkelpaar maar nog steeds in staat om een CAT5e signaal te verzenden. Samen met het SPE Industrial Partner Network werken we voortdurend aan de verdere ontwikkeling en standaardisatie van deze technologie. Deze technologische sprong biedt opmerkelijke mogelijkheden, vooral voor toepassingen met kleine installatieruimten.

Profibus is een van de belangrijkste industriële bussen van deze tijd. Het werd ontwikkeld in de jaren 1990 en werd al snel de maatstaf voor betrouwbaarheid en grote gegevensvolumes. De Profinet User Organisation (PNO) is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en coördinatie van de verschillende aangesloten bedrijven, zoals igus. De kabel met zijn geschuimde kernen in rood en groen is erg opvallend. Bij igus vindt u de Profinet kabel chainflex in PVC-, PUR- en TPE-uitvoeringen voor elke toepassing van een bewegende kabelrups.

De CAN bus is een extreem robuuste bus die wordt gekenmerkt door zijn ongevoelige netwerkprotocol. Het vindt zijn oorsprong in de auto-industrie en wordt nu ook vaak aangetroffen in industriële systemen. Het bijzondere aan deze buskabels is dat ze verkrijgbaar zijn met verschillende doorsneden, afhankelijk van de vereisten, en worden gebruikt voor verschillende toepassingen met één of twee paren. Net als voor andere bussystemen biedt chainflex ook hier kabels voor lineaire kabelrupsen en torsie.

Buskabels worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waarbij de industrie vaak bussystemen uit de IT- of consumentensector gebruikt. Een voorbeeld hiervan is USB 2.0 of USB 3.0, die erg opvallend zijn met hun opvallende connector en vaak worden aangetroffen in industriële camera's. De situatie is vergelijkbaar met DVI, een typische monitorinterface. chainflex biedt ook oplossingen voor deze buskabels. Sommige toepassingen vereisen prominente bussystemen zoals Interbus of Device Net, die zijn opgenomen in de CFBUS serie buskabels. Op dit punt moet echter de opvallende ASI buskabel worden genoemd, die in elke installatie in het oog springt met zijn gele kleur en hoekige vorm.
De functie van een buskabel, met de overdracht van energiezuinige signalen, is vergelijkbaar met die van een datakabel. Het is dus niet de hoge stroomsterkte die belangrijk is, maar de langdurige goede signaaloverdracht. Het verschil met de datakabel zit in de elektrische structuur, die precies is afgestemd op het bussysteem. Dit beïnvloedt de elektrische waarden in dezelfde mate als het mechanische ontwerp: De kerndoorsnede en de kleur. Een buskabel is als het ware een speciale datakabel

Buskabel in beweging - Wat is er anders?
Een ontwerp voor een buskabel zal zich richten op een goede gegevensoverdracht. Gegevensoverdracht hangt af van de configuratie van componenten zoals afscherming en aders, welke de overdrachtskwaliteit bepalen, omdat ze de basis vormen van de capacitieve waarden van een kabel. Positiewijzigingen tijdens beweging, welke op haar beurt de kwaliteit van de gegevensoverdracht beïnvloedt. Het speciale ontwerp waarborgt constant goede gegevensoverdracht-eigenschappen. Is een continue hoge kwaliteit gegevensoverdracht belangrijk voor u, of heeft u op dit vlak moeilijkheden gehad? Dan bespreken wij dit graag met u. Stuur ons een e-mail.

Buskabels voor lange rijwegen en de alternatieven
Bij lange rijwegen moeten onze producten permanent bestand zijn tegen een zware belasting. Want zodra we het hebben over lange rijwegen, rijst vaak de vraag naar de maximale transmissie lengte, bijvoorbeeld in het geval van een buskabel.
In ons artikel werpen we licht op dit onderwerp en belichten we de bijbehorende opties.
De juiste nog niet gevonden?
Bent u al bekend met onze online tool?
Gemakkelijk te vinden, het juiste type te selecteren, de levensduur te berekenen en online te bestellen

Product zoeken
Vind snel de juiste kabel

Levensduur calculator
Bereken de levensduur van elke chainflex kabel

Koper toeslag calculator
Bereken de dagelijkse kopertoeslag

Configurator voor kabels op maat
Configureer uw aangepaste kabel in slechts 3 minuten

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert