Buigradius 3xd

Minimale buigradius en kabelbuigradius -

Basisbegrippen, berekeningen en praktijk

Whitepaper: 10 tips voor het kiezen van de juiste kabel geschikt voor toepassingseisen.

Wat is de buigradius?

  • Kabelbreuk of breuk in een flexibele draad
  • Verminderde geleidbaarheid
  • Mechanische schade, zoals kabel & breuk in de flexibele draad, kurkentrekker
  • Kortere levensduur
  • Productiestilstand en kosten

Soorten buigradii voor kabels

1. Vaste buigradius

  • Eenmalige buiging tijdens de installatie
  • De kabel blijft stil staan
  • Meestal vastgelegd in normen (bijv. DIN)

2. Flexibele buigradius

  • Af en toe een beweging
  • Geen langdurige cyclische last
  • Ook vastgelegd in normen

3. Radius van de kabelrups

  • Continue beweging in machines
  • Groot aantal cycli
  • Zeer hoge eisen aan materialen en constructie

Buigradius voor kabelrupsen (dynamische buigradius)

  • De buigradius van de kabelrups moet altijd ≥ de minimale buigradius van de kabel zijn
  • Grotere buigradii verlengen de levensduur aanzienlijk
  • Kabels moeten zo worden aangelegd dat er geen knikken ontstaan

Wat is de minimale buigradius?


Het is van cruciaal belang voor:
  • De levensduur van de kabel
  • De bedrijfszekerheid
  • Het voorkomen van materiële schade

Fabrikanten bepalen deze waarde op basis van:
  • Materiaal
  • Opbouw van de kabel
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Normen (bijvoorbeeldICEA, IEEE, DIN)

Invloed van de temperatuur op de minimale buigradius
  • Het materiaal wordt stijf
  • Verhoogd risico op breuk
  • Het materiaal wordt zachter
  • Toegenomen slijtage en afslijting

Belangrijk:

Afbeelding met drie gloeilampen, die symboliseren dat er een eenvoudige methode is gevonden om de buigradius te berekenen aan de hand van een vuistregel

De buigradius berekenen

Aanbevolen werkwijzen voor het kiezen van de juiste buigradius

Speciale eisen voor kleine buigradii

Waar worden kabels met een kleine buigradius gebruikt?

Buigradius voor kabels in de kabelrups

Veelgestelde vragen over de "buigradius" van

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service