TRX zorgt voor een revolutie in 3D-beweging

Telescopische triflex® TRX - ruimtebesparende installatie met een inschuiflengte tot 36%

triflex R energiekettingmodule met oranje kabelverbinding.

TRXC als volledig gesloten versie

Ontwerpstudie voor de Hannover Messe 2026

triflex R energieketting met oranje kabelaansluiting, TRXE 1140x700.

TRXE als eenvoudige of open versie

Onderdelen op voorraad en dus direct te bestellen

Telescopisch en roterend gecombineerd in één kabelrups

  • De TRX vult de functionaliteit van de triflex R serie aan en maakt ze nu ook telescopisch
  • Dankzij hun gepatenteerde ontwerp kunnen de rupsschakels van de TRX een lengtecompensatie tot 36% met elkaar maken zonder de verbinding of de torsieweerstand te verliezen.
  • Het elastiek in de TRX trekt de schakels terug naar hun beginpunt en de terugtrekkracht kan worden aangepast via het elastiek.
  • Gewichtsbesparing tot 83% in vergelijking met een oplossing met een retractiesysteem (RSP)
  • De TRX ontwerpstudie is momenteel 100% compatibel met de TRE.60.087.0.B, andere kabelrupsmaten zullen volgen.

Functioneel voorbeeld van de TRX kabelrups

TRX-sleeve sample met e-kette TRX en smartphoneweergave.

Ervaar de TRX vanuit volledig nieuwe hoeken

Verbeter techniek

Verlaag kosten

Bewijs

Duurzaamheid

Kabelgeleiding in de TRX

triflex R TRX-kabelslang met pijlen voor de bewegingsrichting en drie kabelgeleidingsstanden.

Matthias Meyer legt de TRX uit op de igus-beursstand

  • 3D-beweging zoals bij alle triflex R-kabelrupsen
  • Torsieweerstand zoals bij alle triflex R-kabelrupsen
  • Kan worden verlengd en verkort zoals alle triflex R kabelrupsen
  • Compatibel met TRE en TRC in de dezelfde maat
  • De sleutel is dat de TRX ook kan telescoperen

Het bewijs

Industriële robot met triflex R TRX-kabelgeleiding in het testlab.

Geschikte producten voor de TRX

Verdere producten en opties voor de TRX

Triflex R CF energieketting voor robots met een doorsnede van meeraderige kabel.

chainflex torsiebestendige robotkabels

Triflex R energieketting met geleide kabels bij een machineaansluiting.

TRX als readychain

triflex R Readycable met twee verbindingskabels en connectoren.

readycable robotkabels

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service