Verander van taal :
Winnaar: iF Design Award 2022 en Red Dot Design Award 2022
De telescopische triflex® R TRX combineert de triflex® R energieketting en het terugtreksysteem in één. De combinatie maakt ruimtebesparende installatie mogelijk met lengtecompensatie van de kabelrups® tot 36 %. De lengtecompensatie voorkomt ook lusvorming op de robot. Het ronde type in eenvoudig ontwerp is robuust en maakt het inbrengen en verwijderen van voorgeassembleerde kabels mogelijk.
Start de animatie met de afspeelknop en verander de kijkhoek met de muis

Omdat de kabel of slang niet in dezelfde mate kan uitrekken als de kabelrups®, worden ze volgens een bepaald principe in de TRX geleid. (zie afbeelding rechts) Bovendien zijn de kabel en de slang weer in het midden van de TRX bevestigd, zodat ze hun positie niet verlaten wanneer aan de ketting wordt getrokken.
Door de speciale plaatsing van de kabel en de extra trekontlasting in het midden van de TRX kan de vulling de lengtecompensatie van de kabelrups® zonder problemen uitvoeren.
Bovenste ketting: kabel/slang maximaal opgewonden Middelste ketting: kabel/slang half afgerold Ondersteketting: kabel/slang volledig verlengd in de TRX

De triflex® R TRX in het igus® testlaboratorium
De TRX ondergaat momenteel de laatste testfase in ons eigen testlaboratorium. De foto toont maat TRE.60.B, waarin de TRX als eerste beschikbaar zal zijn.
De eerste 7-8 kettingschakels (vanaf as 6) zijn normale kettingschakels van de TRE.60.087.0.B. De rest van de kabelrups® bestaat uit de nieuwe telescopische TRX kabelrups®.
Wilt u dit live zien? Maak dan een virtuele afspraak op onze digitale beursstand.