Verander van taal :

De nieuwe energieketting TRE.85.135.0.C is een productuitbreiding op de bestaande TRE-serie. Het nieuw aangepaste verbindingsprincipe van de boutgatverbinding opent volledig nieuwe mogelijkheden op het gebied van multidimensionale energievoorziening. De energieketting met twee kamers is identiek aan de bekende TRE.85.135.0.B versie wat betreft de binnenste effectieve oppervlakte en de buitenste contouren. Dit betekent dat deze energieketting 100% compatibel is met alle bestaande hulpstukken uit het triflex® R-assortiment in de nominale breedte 85. Nieuw bij de energieketting TRE.85.135.0.C is echter het verbindingsprincipe van de boutgatverbinding. Dit verbindingsprincipe wordt al jaren met succes toegepast in de energieketting van de triflex® R serie 125 maat en de energieketting TRE.100.145.0.C. Het voordeel van het verbindingsprincipe is dat het nog hogere trekkrachten absorbeert en een eenvoudigere en snellere montage en demontage mogelijk maakt.