Krachtige tandriemas voor vatentransport in vulinstallaties

Met 700 vaten per uur moet een robuuste en betrouwbare lineaire as worden gevonden

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® ZLW-lineaire as, iglidur ® glijlager, drylin® lineaire lager, isense technologie voor conditiebewaking
  • Vereisten: Het KHS-systeem heeft een capaciteit van 700 vaten per uur en vereiste daarom een compacte, robuuste en krachtige as voor het hanteren van vaten. Een hoge beschikbaarheid en levensduur waren ook vereist.
  • Sector: Drankenindustrie
  • Succes voor de klant: Door gebruik te maken van een groot gedimensioneerde drylin® ZLW tandriemas was het mogelijk om een robuust systeem te creëren dat door KHS klanten gewaardeerd wordt om zijn flexibiliteit. De lineaire as kan ook goed omgaan met het absorberen van hoge zijwaartse krachten tijdens het hanteren van vaten.

Probleem

Oplossing

De systemen zijn stabiel en robuust. Gebruikers waarderen hun flexibiliteit. De lineaire as absorbeert ook heel goed de hoge dwarskrachten tijdens het hanteren van het vat.

Sebastian Eckes

Ontwerpingenieur bij Krones

Figuur 1: Met de Innokeg AF-C Transversal heeft KHS een uiterst flexibel was- en vulsysteem voor vaten ontwikkeld.

Afbeelding 2: We leverden de twee meter lange en 126 kilogram zware lineaire as aan KHS als een kant-en-klare eenheid.

Afbeelding 3: Algemeen overzicht van de as. De grijpeenheden voor de vaten met een gewicht tot twee keer 80 kilogram zijn onderaan te zien.

Afbeelding 4: De combinatie van een drievoudige tandriemaandrijving en een dubbele lineaire geleiding met drylin® glijelementen kan ook de vereiste hoge dwarskrachten opnemen.

Afbeelding 5: Dankzij een intelligent ontworpen en eenvoudig te demonteren opspanslot kunnen de glijfolies in de lagers van de behuizing snel worden vervangen.

Afbeelding 6: De as van de hefstations beweegt ook smeervrij met behulp van drylin® roestvrijstalen lineaire lagers.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service