Verander van taal :

In tegenstelling tot metalen taatslagers worden xiros taatslagers gekenmerkt door hun lagere gewicht. Ze lopen soepel, wat komt doordat de kogels de weerstand van het smeermiddel niet hoeven te overwinnen. Ze worden ook gekenmerkt door een lage wrijvingscoëfficiënt met een goede slijtvastheid. Omdat ze geen extra smering nodig hebben, zijn de axiaallagers schoon en hygiënisch en bijzonder geschikt voor toepassingen in de medische- en verpakkingstechnologie. Toepassingen in de voedingsindustrie zijn ook mogelijk, aangezien onze kunststof taatslagers met roestvaststalen kogels FDA-gecertificeerd zijn. Axiale naaldrollagers maken geen deel uit van het assortiment.
Taatslagers worden gebruikt wanneer een hoge stijfheid, lage centrifugaalkrachten en lage tot gemiddelde snelheid vereist zijn. In de regel is dit type lager niet geschikt voor radiale lasten. Indien nodig worden ze gecombineerd met radiaallagers. Radiaallagers zijn ontworpen om krachten te weerstaan die in verticale richting op het lager werken, maar kunnen ook radiale belasting absorberen bij hoge snelheden. Sommige lagers zijn in staat om zowel radiale als axiale krachten te weerstaan die op een as inwerken.
| afmeting | Inwendige ⌀ [mm] | Uitwendige ⌀ [mm] | Breedte [mm] |
|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51104 (dubbele rij) | 20 | 47 | 10 |