Verander van taal :
De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle contractuele relaties van igus®SE & Co. KG en haar gelieerde ondernemingen ("igus"); zij hebben voorrang boven de algemene voorwaarden van de contractpartner met betrekking tot alle bestellingen, afroeporders, orderbevestigingen, leveringen en individuele overeenkomsten, zonder dat het nodig is om in elk afzonderlijk geval bezwaar te maken tegen de toepassing en opname van de algemene voorwaarden van de contractpartner:
1. Voor alle overeenkomsten en contractuele voorwaarden en de latere wijzigingen daarvan is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van igus vereist. igus is niet verplicht overeenkomsten aan te gaan of orders te accepteren of contractwijzigingen goed te keuren.
2. Verklaringen en opgaven van de contractpartner, in het bijzonder kooporders of afroep van goederen, bestellingen, prijzen, hoeveelheden en levertermijnen, die door middel van elektronische gegevensuitwisseling (EDI) worden gedaan, zijn alleen rechtsgeldig als ze door igus uitdrukkelijk in tekstvorm zijn bevestigd. Dit is ook van toepassing indien igus heeft ingestemd met elektronische gegevensuitwisseling. igus is niet aansprakelijk voor systeemstoringen of transmissiefouten in het kader van een elektronische gegevensuitwisseling.
3. Overeenkomsten met een vaste looptijd worden aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen vaste looptijd. In geval van onvoorziene veranderingen in grondstof-, personeels- of energiekosten of andere omstandigheden die zo ernstig zijn dat van igus redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij de overeengekomen contractuele voorwaarden handhaaft, kan igus ook contracten met een vaste looptijd beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden tot het einde van elke kalendermaand indien de partijen het niet eens kunnen worden over een aanpassing van het contract.
4. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen gewoonlijk door igus worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van iedere kalendermaand; indien in de overeenkomst een kortere opzegtermijn is opgenomen, geldt deze kortere opzegtermijn.
5. Indien een contract door de contractpartner wordt opgezegd om redenen waarvoor igus niet verantwoordelijk is, is de contractpartner verplicht tot betaling van (i) de overeengekomen prijzen voor alle afgewerkte producten in de reeds bestelde of goedgekeurde hoeveelheden; en (ii) de werkelijke kosten van igus voor het onderhanden werk. Verdere rechten blijven onaangetast.
6. De productiegoedkeuring die de klant op basis van zijn meest recente inkooporder of planning heeft afgegeven, geldt voor drie maanden. Onderdelen die door igus in het kader van deze productievrijgave worden vervaardigd, moeten binnen 12 maanden door de klant worden geaccepteerd, op kosten van de klant.
7. Op de contractuele betrekkingen tussen igus en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van alle collisieregels of rechtskeuzebepalingen die de toepassing van een ander recht zouden vereisen. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. De bevoegde rechtbank is die van de statutaire zetel van igus.
8. In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hun zakelijke relatie, zullen igus en de contractpartner in eerste instantie in een geest van eerlijke samenwerking en partnerschap onderhandelen en te goeder trouw trachten tot een minnelijke schikking te komen. igus aanvaardt geen arbitrageclausules in contracten met contractuele partners uit Duitsland, EU-landen en EVA-landen. In overeenkomsten met contractpartners uit andere landen moeten arbitrageclausules uitdrukkelijk en buiten de algemene voorwaarden om worden overeengekomen.
1. Ongeacht een afwijkende rechtskeuze in individuele gevallen, is de aansprakelijkheid van igus uit contractuele relaties, in het bijzonder voor plichtsverzuim en voor gebreken, steeds onderworpen aan het Duitse recht, d.w.z. igus is aansprakelijk alsof ter zake de toepasselijkheid van het Duitse recht was overeengekomen, waarbij de volgende bepalingen gelden.
2. igus is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
3. In alle andere gevallen is igus alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner mag vertrouwen (kardinale verplichtingen). De aansprakelijkheid van igus is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade; bij het bepalen van het bedrag van de door igus te vervullen schadeclaims wordt op passende wijze rekening gehouden met de aard, de omvang en de duur van de zakelijke relatie, eventuele veroorzakings- en schuldbijdragen van de contractpartner en een bijzonder ongunstige inbouwsituatie van de goederen. In het bijzonder moeten de schadevergoedingen, kosten en uitgaven ten laste van igus in redelijke verhouding staan tot de waarde van de goederen. In toepassing van deze beginselen is de aansprakelijkheid van igus beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: (a) het bedrag dat gelijk is aan driemaal de (netto)omzet die igus in de laatste 12 maanden vóór het optreden van de schadegebeurtenis met de contractpartij heeft behaald, of (b) het bedrag van 1.000.000 EUR.
4. igus aanvaardt geen contractuele boetes of forfaitaire bedragen voor schade of kosten of enige omkering of verlichting van de bewijslast die niet door de wet is voorgeschreven. Bij het bepalen van faal/foutenpercentages voor contractproducten moet de referentiemarkt ten minste 40% van de totale markt uitmaken.
5. Voor zover igus aansprakelijk is voor inbreuken op industriële eigendomsrechten, geldt dit alleen voor daadwerkelijke inbreuken op industriële eigendomsrechten, maar niet voor loutere claims of beweringen. Voor zover igus aansprakelijk is in verband met terugroepacties, geldt dit alleen voor acties die door de bevoegde autoriteiten verplicht zijn gesteld, maar niet voor vrijwillige terugroepacties.
6. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van levering van de contractuele goederen door igus.
7. igus aanvaardt geen enkele verplichting om de contractuele partner of andere derden als medeverzekerde of rechthebbende op te nemen in de door igus afgesloten verzekeringsovereenkomsten.
8. Aangezien igus niet weet waar haar producten uiteindelijk worden gebruikt, is elke garantie met betrekking tot de naleving van de wet beperkt tot de wetten van de landen van fabricage en levering.
9. igus aanvaardt geen enkele verplichting (a) om een Inkooporder of leveringsovereenkomst over te dragen aan een derde, in het bijzonder vervangende leverancier, tijdens of na de beëindiging van de Inkooporder of leveringsovereenkomst en (b) om ondersteuning te bieden of bepaalde handelingen te verrichten of bepaalde verklaringen af te leggen om een dergelijke overdracht mogelijk te maken of te vergemakkelijken.
1. Opgegeven levertijden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn overeengekomen; bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke overeenkomst zijn levertijden geschatte levertijden; igus is pas in verzuim na ontvangst van een schriftelijke aanmaning en het verstrijken van een respijtperiode van ten minste 48 uur.
2. Gebeurtenissen van overmacht ontslaan igus van haar prestatieverplichtingen voor de duur ervan. Gebeurtenissen van overmacht zijn in het bijzonder, zonder beperking, (a) natuurrampen zoals branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, orkanen, zwaar weer of andere extreme natuurverschijnselen (b) onlusten, oorlogen, sabotage, terroristische aanslagen, epidemieën of pandemieën en andere soortgelijke onvoorziene gebeurtenissen (c) vrachtembargo's stakingen, uitsluitingen en andere maatregelen in het kader van arbeidsconflicten (d) stroomstoringen of het uitvallen van telecommunicatieverbindingen (e) maatregelen van de wetgever, de overheid of van rechtbanken of andere autoriteiten, ongeacht hun wettigheid. Gebeurtenissen van overmacht omvatten ook tekorten aan grondstoffen of vertragingen of knelpunten in de levering van grondstoffen of reserveonderdelen of in de beschikbaarheid van transport indien en voor zover deze worden veroorzaakt door (i) een geval van overmacht bij de leveranciers van igus of (ii) ernstige marktverstoringen of (iii) het gevolg zijn van het feit dat een leverancier van igus de productie of levering van de grondstof of reserveonderdelen staakt om redenen waarvoor igus niet verantwoordelijk is. igus is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door een geval van overmacht.
3. De overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn afhankelijk van een positieve kredietbeoordeling. igus behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd van de overeenkomst een kredietcontrole uit te voeren. Indien dit leidt tot een andere beoordeling van de kredietwaardigheid van de contractpartner dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, kan igus eisen dat de betalingsvoorwaarden dienovereenkomstig worden aangepast, met name dat de betalingstermijnen worden verkort, dat vooruitbetalingen worden verricht of dat zekerheden worden gesteld.
4. De contractpartner heeft alleen recht op verrekening indien de tegenvordering bij een definitieve en bindende rechterlijke uitspraak is toegewezen, of indien de tegenvordering onbetwist is of door igus is erkend.
5. igus kan leveringen opschorten indien de contractpartner in verzuim is met betrekking tot een opeisbare vordering en ook na een tweede aanmaning nog steeds niet nakomt of betaalt.
1. De door igus geleverde goederen (voorbehouden goederen) blijven eigendom van igus totdat alle vorderingen die igus op de klant heeft, volledig zijn voldaan. Voor zover de waarde van de zekerheidsrechten van igus het bedrag van alle gedekte vorderingen met meer dan 15% overschrijdt, zal igus op verzoek van de klant een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven; indien een dergelijke vrijgave plaatsvindt, heeft igus het recht om een keuze te maken tussen de verschillende zekerheidsrechten.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag de klant de goederen niet als onderpand gebruiken; doorverkoop is uitsluitend toegestaan in het kader van de gebruikelijke zakelijke transacties en alleen op voorwaarde dat de klant met zijn eigen klant een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk IV.
3. In geval van doorverkoop van de voorbehouden goederen door de klant, draagt de klant hierbij alle toekomstige vorderingen uit hoofde van die doorverkoop, met alle daaraan verbonden rechten, ter zekerheid over aan igus, zonder dat daarvoor aanvullende speciale verklaringen nodig zijn. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere goederen worden doorverkocht zonder dat er een afzonderlijke prijs aan de goederen onder eigendomsvoorbehoud is toegekend, draagt de klant hierbij het deel van de totale vordering aan igus over dat gelijk is aan de door igus gefactureerde nettoprijs voor de goederen onder eigendomsvoorbehoud.
4. Het is de klant toegestaan de voorbehouden goederen te verwerken of deze te vermengen of te combineren met andere goederen. Elke verwerking vindt plaats ten behoeve van igus; indien de voorbehouden goederen worden samengevoegd of vermengd met goederen die niet aan igus toebehoren, heeft igus recht op mede-eigendom van de nieuwe goederen in een verhouding die gelijk is aan de verhouding tussen de door igus gefactureerde nettoprijs van de vermengde of samengevoegde voorbehouden goederen en de waarde van de overige goederen op het moment van vermenging of samenvoeging. De nieuwe goederen die ontstaan door de verwerking, combinatie of vermenging worden beschouwd als Voorbehouden Goederen. Bovenstaand artikel 3 is eveneens van toepassing op de nieuwe goederen; de cessie vindt echter slechts plaats tot het bedrag van de door igus gefactureerde nettoprijs van de verwerkte, samengevoegde of vermengde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust.
5. Zolang deze machtiging niet is ingetrokken, is de klant bevoegd om de vorderingen die ter zekerheid aan igus zijn overgedragen, te innen. In geval van een zwaarwegende reden – met name bij betalingsachterstand, het staken van betalingen, de opening van een faillissementsprocedure of gegronde aanwijzingen voor een buitensporige schuldenlast of dreigende insolventie van de klant – heeft igus het recht om de machtiging van de klant tot het innen van de vorderingen in te trekken. igus heeft te allen tijde het recht om de overdracht van de zekerheid openbaar te maken of de klant te verzoeken dit te doen.
6. In geval van inbeslagnames, confiscaties of andere maatregelen of ingrepen door derden dient de klant igus hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Op verzoek van igus is de klant verplicht om igus alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor het doen gelden van de rechten van igus jegens de eindklant van de klant.
7. Indien igus gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, is de klant verplicht de voorbehouden goederen terug te geven. Het terugnemen van de goederen onder eigendomsvoorbehoud of het doen gelden van het eigendomsvoorbehoud houdt geen ontbinding van de overeenkomst in, tenzij igus dit uitdrukkelijk heeft verklaard.
1. Het gereedschap dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van de contractproducten is altijd het exclusieve eigendom van igus, zelfs als het voor bepaalde producten exclusief werd vervaardigd of aangekocht voor rekening van de contractpartner, en ongeacht of de contractpartner heeft bijgedragen in de kosten voor de vervaardiging of aankoop van het gereedschap.
2. Gereedschaps- en/of opzetkosten die door de contractpartner moeten worden betaald zoals overeengekomen, inclusief pro rata kosten, worden opeisbaar voor betaling na overlegging van het eerste sample van de IO met PPAP Level 3 of VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) documentatie, zonder dat formele vrijgave door de contractpartner of zijn eindklant vereist is.
3. Informatie over gevaarlijke en gereguleerde stoffen op basis van de Global Automotive Declarable Substance List zal worden geleverd met de PPAP / PPF (VDA) initiële voorbeelddocumentatie in het International Material Data System. Alle andere aanvullende of afwijkende eisen kunnen niet worden beoordeeld of geverifieerd en worden daarom niet door igus geaccepteerd.
4. igus biedt geen beste prijsgarantie of een "transparante" berekening, d.w.z. de grondslagen en parameters voor de berekening van prijzen en kosten worden niet bekendgemaakt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een langere geldigheidsduur is overeengekomen, gelden de door igus opgegeven prijzen voor een periode van maximaal zes maanden.
5. Vertrouwelijkheidsovereenkomsten moeten igus dezelfde bescherming bieden als de contractuele partner.
6. igus behoudt zich het recht voor om (a) geen concurrentie-relevante informatie en gegevens of informatie en gegevens die bedrijfsgeheimen of speciale knowhow van igus betreffen of die onderworpen zijn aan geheimhoudingsverplichtingen openbaar te maken en (b) de toegang van de contractuele partner tot zijn administratie en faciliteiten te beperken om dergelijke informatie en gegevens te beschermen.
7. Alle intellectuele eigendomsrechten die bij igus ontstaan als gevolg van of in verband met de vervaardiging en levering van contractuele producten zijn het exclusieve eigendom van igus. Intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van of in verband met betaalde ontwikkelingsopdrachten of gezamenlijke ontwikkelingsprojecten worden behandeld en toegewezen in de respectieve overeenkomst.
8. Indien de door igus geleverde goederen en diensten zijn gebaseerd op door de klant verstrekte schetsen, modellen, monsters of onderdelen, dient de klant ervoor te zorgen dat geen inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten van derden. De klant vrijwaart igus tegen alle vorderingen van derden en vergoedt igus alle schade die als gevolg van een dergelijke schending is ontstaan.
9. Onderaannemers van igus, met name leveranciers van grondstoffen, worden niet bij naam genoemd, kunnen niet worden gecontroleerd en kunnen niet worden verplicht om aan aanvullende eisen van klanten of gedragscodes te voldoen.
10. Indien igus in het kader van de zakelijke relatie persoonsgegevens aan de contractpartner doorgeeft, dient de contractpartner ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen worden nageleefd, met name wat betreft de rechtmatigheid van de door hem uitgevoerde gegevensverwerking.
1. De verpakking gebeurt altijd volgens de igus-normen (wegwerpverpakking in kartonnen dozen + PE-zakken) met VDA-etikettering (Verband der Automobilindustrie e.V.) met streepjescode. Afwijkende voorschriften voor individuele producten moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
2. Vanwege de kleine onderdelen kunnen de contractproducten vaak niet gemerkt worden met batchnummer en productiedatum. De traceerbaarheid via de leveringsbon naar de productie- en materiaalbatch is echter gegarandeerd (FIFO).
3. Voor verborgen gebreken die niet bij de ingangscontrole aan het licht komen, ziet igus af van zijn bezwaar tegen een te late melding van het gebrek. Verborgen gebreken moeten binnen drie werkdagen na ontdekking aan igus worden gemeld. Daarnaast moet de klant de leveringen van igus echter altijd onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen, controleren op de juistheid van de levering, de batchgrootte en eventuele schade aan de verpakking.
1. igus is alleen verplicht een veiligheidsvoorraad aan te leggen en in stand te houden indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, is het FIFO-principe ( "" , oftewel ‘first in, first out’) hier niet van toepassing. Indien een overeenkomst, waarin tevens is voorzien in de installatie en het beheer van een veiligheidsvoorraad, door de contractpartner wordt beëindigd om redenen waarvoor igus niet verantwoordelijk is, is de contractpartner tevens verplicht de veiligheidsvoorraad die op het moment van inwerkingtreding van de beëindiging aanwezig is, in ontvangst te nemen en te betalen. Verdere rechten blijven onaangetast.
2. De prijzen voor reserveonderdelen die igus gedurende een bepaalde periode na voltooiing van de serieproductie moet leveren, worden afzonderlijk overeengekomen en zijn niet beperkt tot een bepaalde factor of percentage van de prijs voor de serieproducten.
1. In de automotive sector sluit igus alleen overeenkomsten voor "iglidur® glijlager" producten, die deel gaan uitmaken van componenten die in het voertuig zelf worden ingebouwd. igus biedt geen componenten en processen aan die relevant zijn voor de productveiligheid. Op geleverde apparatuur zijn alleen de igus-normen van toepassing; kwaliteitseisen die afwijken van of verder gaan dan deze normen worden niet erkend en zijn niet verschuldigd.
2. Voor igus standaardproducten die als bedrijfsapparatuur worden gebruikt, is documentatie voor kwaliteitsborging altijd onderhevig aan kosten.
3. Eisen die verder gaan dan de huidige IATF 16949:2016-norm, in het bijzonder die van OEM's, zijn alleen van toepassing als ze uitdrukkelijk schriftelijk door igus zijn overeengekomen.
4. Alleen de igus (onderdelen)tekening(en) en de igus materiaalspecificatie(s) zijn van toepassing. Andere of nadere specificaties van de contractpartner gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door igus zijn overeengekomen. igus levert altijd losse onderdelen; de contractpartner is verantwoordelijk voor het testen van deze onderdelen in de assemblages.
5. PPAP Level 3 of PPF (VDA Volume 2 Submission Level 2) documentaties worden gemaakt voor igus speciale onderdelen wanneer een of meer caviteiten zijn voltooid of wanneer er wijzigingen zijn aangebracht voor het onderdeel. Voor aanvullende documentatie of PPAP's voor igus standaard catalogusafmetingen worden altijd kosten in rekening gebracht.
6. APQP (Advanced Product Quality Planning) wordt uitgevoerd binnen het gebruikelijke kader voor de bedrijfssector en het product in kwestie; de inhoud en reikwijdte ervan worden aangepast aan de reikwijdte van de productie (afzonderlijke onderdelen), d.w.z. aan het feit dat de producten al miljoenen keren zijn vervaardigd in beproefde processen. Verdere vereisten kunnen per project worden overeengekomen; hiervoor worden kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Procesgeschiktheidstests met bewijs van CPK / CMK >= 1,33 / 1,67 worden alleen uitgevoerd voor de dienovereenkomstig op de tekeningen gemarkeerde afmetingen; afwijkende of verdere tests moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen; hiervoor worden kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Fabriekstestcertificaten 3.1 worden alleen aangemaakt in het kader van PPAP initiële samples. Reset samples worden alleen gearchiveerd voor PPAP-onderdelen.
9. Een jaarlijkse herkwalificatie van afzonderlijke onderdelen wordt alleen uitgevoerd op basis van een afzonderlijke overeenkomst. igus voert op eigen verantwoordelijkheid jaarlijkse herkwalificaties uit voor onderdelenfamilies voor individuele artikelen, afhankelijk van PPM en de leveringshoeveelheid. Op verzoek kunnen PSW en gegevens van de igus CAQ één keer per jaar gratis worden geleverd. Jaarlijkse PPAP Level 3 is altijd onderhevig aan kosten.
1. Bij het aangaan van een zakelijke relatie met igus, verplicht de contractuele partner zich om de gedragsprincipes zoals uiteengezet in de igus Code of Coduct na te leven en de naleving ervan in zijn toeleveringsketen te waarborgen.
1. Op dit moment beschikt igus niet over een centrale vertegenwoordiger voor productveiligheid & en conformiteit (PSCR) in de zin van de VDA/QMC Rotband- "-Productintegriteit" (1e editie, november 2018). De meeste taken zijn echter al geïmplementeerd (gedecentraliseerd). Tegen eind 2026 is igus van plan een centrale Product Safety & Conformity Representative (PSCR) aan te stellen en alle processen op het gebied van productveiligheid en conformiteit te herzien – met name in de automobielsector.
2. igus produceert geen onderdelen met speciale documentatievereisten (D-onderdelen) en aanvaardt geen verdere klantspecifieke vereisten (CSR) van OEM's in de automotive sector.
3. Indien afzonderlijke bepalingen in een contract met de contractpartner ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of na het sluiten van het contract ongeldig of niet-afdwingbaar worden, blijft de geldigheid van de rest van het contract onaangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het economische doel dat de contracterende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nastreefden, zo dicht mogelijk benaderen. Hetzelfde geldt voor het opvullen van onbedoelde hiaten in het contract.
4. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden of vrijwaringsclausules van de klant is in geval van twijfel uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
1. De klant stemt ermee in zich strikt te houden aan alle geldende sancties, embargo’s en beperkende maatregelen tegen de Russische Federatie. Het is de klant verboden om de door igus geleverde goederen, diensten, software of technologieën, direct of indirect, te verkopen, uit te voeren, opnieuw uit te voeren, over te dragen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, organisaties of entiteiten in de Russische Federatie of voor gebruik in de Russische Federatie, voor zover dergelijke handelingen op grond van de toepasselijke sanctieregelgeving verboden zijn.
2. Op aanvraag dient de klant igus onmiddellijk alle informatie en bewijsstukken te verstrekken met betrekking tot de eindbestemming en de eindgebruiker van de goederen en diensten waarop het contract betrekking heeft, teneinde de naleving van de sanctieregelgeving te kunnen controleren.
3. Indien voor de overeenkomst met de klant een goedkeuringsvereiste geldt, wordt de overeenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde dat deze goedkeuring wordt verleend. Bovendien vormt een schending van dit artikel XI een wezenlijke contractbreuk. In geval van een overtreding of een redelijk vermoeden van een overtreding heeft igus het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden. De klant vrijwaart igus tegen alle schade, boetes, sancties en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de sanctieregelgeving door de klant.