Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Langlebige Energiekettensysteme

Energieketten von igus sind hochstabil und langlebig, wie sie in vielen Anwendungen unter unterschiedlichsten Bedingungen bewiesen haben. Pro Jahr werden etwa 10 Milliarden e-ketten Zyklen im Ketten- und Leitungslabor von igus durchgeführt. Deshalb können wir genau sagen, wie lange eine Energiekette in ihrer Anwendung hält.
In der Praxis realisiert:

Mindestens 20 Jahre Lebensdauer: Energieführung für innovativen Röntgenapparat von GE Healthcare

Der Röntgenapparat  Discovery IGS 730 der Firma GE Healthcare ist nicht mit dem Boden verbunden und kann dadurch in beliebiger Position an den Patienten heran gefahren werden. Für die Energieführung wurde die e-ketten der Serie E4.1 ausgewählt da sie eine geräuscharme Funktion mit einer besonders hohen Stabilität und Lebensdauer kombiniert. 

Lebensdauer einfach und schnell ermitteln

Ermitteln Sie in wenigen Klicks eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer und erhalten Sie ein Garantiezertifikat über 36 Monate für Ihre gewählte Energiekette.
Jetzt Lebensdauer einer Energiekette ermitteln

Empfohlene langlebige Energieketten


10 % mehr Stabilität

e-kette E2.1 im Vergleich zu E2/000 Der robuste Alleskönner, einfach zu öffnen. Die Stabilität der E2.1 konnte im Vergleich zur bewährten Vorgängerserie nochmals um 10 % gesteigert werden.

20 % mehr Stabilität

e-kette E4Q im Vergleich zu E4.1 2 vertikal und 2 horizontal angeordnete Anschläge je Kettenglied sorgen für mehr Steifigkeit bei der E4Q, damit sind größere freitragende Längen bzw. höhere Zusatzlasten möglich. 20 % mehr Stabilität im Vergleich zur E4.1.

88 % mehr Stabilität

e-kette YE im Vergleich zu E4.1 Die Hybrid-Energiekette YE ist der beste Mix aus leichtem Kunststoff und stabilem Stahl, der hohe freitragende Wege mit Leichtigkeit bewältigt. Bis zu 88 % mehr Stabilität für große freitragende Längen bei kompakten Abmessungen.

4x mehr Radiusstabilität mit der TRE.B Version

triflex TRE.B im Vergleich zu TRE Kleine Anpassung mit großer Wirkung. Durch die Anpassung des Kugelkopfes im Kettenglied, konnte die Radienstabilität der B Version im Vergleich zur TRE Version, um den Faktor 4 erhöht werden. Was sich natürlich auch auf die Lebensdauer der Kette positiv auswirkt. Alles komplett preisneutral.

Expertentipps

Praxisorientierte Tipps, wie Sie Energieketten in unterschiedlichsten Applikationen selbst projektieren, optimieren und für eine maximale Lebensdauer auslegen können. Die Tipps sollen keinesfalls die persönliche Beratung durch unsere Experten ersetzen. Unsere Technischen Berater im Außen- und Innendienst unterstützen Sie gerne - u.a. beim Aufmaß, bei der Auslegung, der Installation und der Inbetriebnahme vor Ort.

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Alle Tipps im Überblick

Tipps für Energieketten

Testlabor der Energiekettensysteme

Testlabor Energieketten Energieketten werden auf Herz und Nieren getestet. Sowohl in unterschiedlich langen linearen Bewegungen mit Verfahrwegen bis 240 m als auch in Vertikal-, Kreis- oder Torsionsbewegungen. 53 Versuchsanlagen, an denen bis zu 295 Tests parallel laufen, sind im Einsatz, um e-ketten auf ihre Belastbarkeit zu prüfen. Jährlich kommen so 4.100 Versuche mit 10 Milliarden Zyklen zusammen.

Kunden setzen auf Energieketten

Energieketten Anwendungsbeispiele Unsere Energieketten sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf igus Energieketten.

Das könnte Sie auch interessieren


Gewichtssparende Energieführung

Gewichtssparende Energieketten Leicht und stabil. Mit igus Energieketten kann das Gewicht um bis zu 48 % reduziert werden.

Kosten senken

Kostengünstige Energieketten Over-Engineering war gestern. Die beste Energieführung muss nicht auch die teuerste sein.

Weitere Einsparmöglichkeiten

Einsparpotenzial Energieketten Technik verbessern und Kosten senken mit Energieketten-Systemen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH