drylin meetsystemen van igus

Voor verschillende toepassingen


Uw voordelen met drylin meetsystemen

Installatietijd

Minder installatietijd

Variëteit aan materialen

Grote diversiteit aan materialen

Gebogen lineaire geleiding

Betere ergonomie

soepele loop

Soepele loop

Qua gewicht geoptimaliseerd

Qua gewicht geoptimaliseerd

Enkele rails

Meer variabiliteit


Onze meetsystemen voor uw projecten

drylin_NKVM_SA_CMYK
econ meetsysteem op basis van een drylin voorspanning prisma geleiding
  • Sleden met individueel instelbare voorspanning in vier verschillende sterktes
  • Inclusief schaalverdeling op de rails
  • Kosteneffectief, lange levensduur, praktisch
  • Gegarandeerde houdkrachten van 1,3 N tot 11,7 N
  • Door een stop-motion veervoorspanning is het
  • Meetsysteem dat geschikt is voor verticale montage zonder verdere bevestiging
drylin_WKM.tif
WKM2 meetsysteem op basis van de drylin W lineaire geleiding
  • Inbouwpositie: rechts (R) of links (L) van de sledegeleiding
  • Werkingsprincipe: magnetisch met magneetband
  • Absolute meting en incrementele meetfunctie
  • Flexibel en mobiel
  • Alle waarden kunnen worden ingesteld als nulpunt
  • Slede kan worden geborgd
  • Max. rail lengte: 4.000 mm
drylin_WKMEX
WKMEX meetsysteem gebaseerd op de drylin® W lineaire geleider
  • Installatieklaar systeem voor externe gegevensuitvoer
  • Neemt weinig installatieruimte in beslag
  • Drie sensormodellen
  • Kleine sensor met geïntegreerde evaluatie-elektronica
  • Uitgangssignalen: push-pull, continu, kortsluiting bestendig, met omgekeerde signalen (A, A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
WMY-meetsysteem op basis van de drylin W lineaire geleiding
  • Extern display
  • Meerdere posities
  • Geschikt voor aluminium constructieprofielen
  • Aanpassing horizontaal of verticaal
  • Smeermiddelvrij
drylinQKM-01-20-b_frontaal+bovenaanzicht
QKM-meetsysteem op basis van de drylin Q vierkante geleiding
  • Beschermde magnetische tape
  • Bevestigingsopties met sleufmoeren
  • Handklem op slede
  • Niet-ondersteunde toevoeging
  • Profiel AWMQ-20 max. Lengte 1.500 mm
  • Ruimtebesparende sensor geïntegreerd in de slede

Waarom zou u drylin van igus gebruiken?

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service