Verander van taal :
Bepaalde materialen roesten veel sneller in vochtige omgevingen dan we zouden willen. De slijtage neemt toe, de pasvorm wordt onnauwkeuriger en de levensduur vermindert. Chemicaliën en sterke reinigingsmiddelen zijn ook niet gunstig voor deze materialen. Roestvaststaal is het standaardmateriaal voor onze draadspindels. In combinatie met onze drylin® spindelmoeren is 100% corrosiebestendigheid gegarandeerd. Testen tonen aan dat de slijtage tot 25% afneemt. En we kunnen ook een geschikt materiaal vinden voor uw toepassing in extreme omgevingsomstandigheden. Onze experts bieden de oplossing voor uw specifieke toepassing.
Maar slijtage is niet het enige dat kan worden verminderd. Met de specifieke eigenschappen en geometrieën die zijn afgestemd op de kunststof moer en de draadspindel, biedt dryspin® tot 30% meer levensduur en efficiëntie voorsteile schroefdraad. Dankzij de afgeronde geometrie van de tandflank is het lastdragend oppervlak tussen de draadspindel en de spindelmoer kleiner en draaien de draadspindel-aandrijvingen bijna geruisloos en trillingsvrij onder belasting. Lees meer over de voordelen van de dryspin technologie, de verschillende fabricageprocessen en de roestvaststalen producten die wij aanbevelen van drylin draadspindel technologie. Als u vragen hebt, geven onze experts u graag advies.
Met de configurator kunt u snel de juiste draadspindel vinden en de bewerkte uiteinden aan beide kanten aanpassen. De toepassing genereert direct een maattekening van uw configuratie. Tot slot kunt u de draadspindel bestellen of meer informatie opvragen.