Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
igubal® sferische lagers zijn onderhoudsvrij, zelf-uitlijnende lagerelementen volledig vervaardigd uit kunststof. Afhankelijk van de keuze van het materiaal, is inzet bij temperaturen tot +200°C mogelijk. Daarnaast is het hele igubal® gewrichtsysteem ongevoelig voor stof en vuil en corrosiebestendig. Dankzij de smeermiddelvrije eigenschappen, zijn er geen obstakels voor inzet in vloeibare media. De igubal® expert zal u door de enkele noodzakelijke stappen leiden die nodig zijn om online de levensduur van sferische lagers te berekenen.
Onderhoudsvrij droog bedrijf
Hoge stijfheid
Lange levensduur
Compensatie van uitlijningsfouten
Compensatie van randbelastingen
Extreem lichtgewicht
Female of male schroefdraad
Hoge treksterkte
Trillingsdempend
Geluidsdemping
Kan worden gebruikt in combinatie met maatseries E stangkoppen
Extreem lichtgewicht
Linkse of rechtse schroefdraad
Onderhoudsvrij droog bedrijf
Hoge stijfheid
Lange levensduur
Geen onderhoud en smering nodig
Hoge mediabestendigheid
Hoge radiale belastingen
Temperaturen tot maximaal +80°C
Onderhoudsvrij droog bedrijf
Hoge stijfheid
Lange levensduur
Compensatie van uitlijningsfouten
Compensatie van randbelastingen
Extreem lichtgewicht
Temperaturen tot maximaal +200°C
Gemakkelijke handling
Zeer kostenbesparend
Chemische bestendigheid
Extreem lichtgewicht
Zeer robuust
Ook leverbaar als dubbele gewrichten
Temperaturen tot maximaal +80°C
Onderhoudsvrij droog bedrijf
Corrosiebestendig
Hoge drukkracht
Hoge elasticiteit
Extreem lichtgewicht
Verschillende materialen
Sferische kogels voor metalen behuizingen
Bestel nu igubal® sferische lagerproducten!
Wijzig uw lagers nu!
Voer gewoon de applicatieparameters om de verwachte levensduur te verkrijgen.
Het dry-tech® testlaboratorium is de plaats waar de zelf-uitlijnende onderhoudsvrije igubal® sferische lagers grondig worden getest.
Meer over ontwerp, materialen, toepassingsgebieden en ontwikkeling van xiros® kunststof kogellagers.
Na succesvol testen, past de fabrikant kunststof lagers toe in al hun apparatuur.
In uiteenlopende sectoren worden sferische lagers gebruikt om oplossingen technisch te verfijnen en kosten te besparen.
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h