igubal staande lagerblokken

smeervrij, lichtgewicht en veelzijdig

kussenbloklager-met-bevestigingskraag

Voordelen van igubal kussenbloklagers

  • smeringsvrij
  • onderhoudsvrije droge werking
  • Hoge stijfheid
  • Hoge duurzaamheid bij wisselende belastingen
  • Compensatie van uitlijnfouten
  • Compensatie van randbelastingen
  • Corrosievrij
  • Bestand tegen chemicaliën
  • Hoge dempingscapaciteit
  • Voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Zeer laag gewicht
  • Hoge radiale belastbaarheid
  • Kan worden gebruikt in media
  • Ruimtebesparend
  • Gemakkelijk te installeren
  • Berekenbare levensduur

Wat kunt u vinden op deze pagina

    Toepassingsgebieden

    Montage

    Toleranties

    productassortiment

    Wanneer gebruik ik ze?

    • Wanneer chemische weerstand gewenst is
    • Wanneer een kosteneffectief alternatief vereist is
    • Wanneer vuilbestendige lagers vereist zijn
    • Wanneer uitlijnfouten gecompenseerd moeten worden
    • Wanneer volledig gesplitste componenten vereist zijn

    Wanneer mag ik ze niet gebruiken?

    • Bij temperaturen boven +80 °C
    • Als een geïntegreerde bevestigingskraag vereist is
    • Als afmetingen van meer dan 50 mm vereist zijn
    • Als er draaisnelheden van meer dan 0,5 m/s moeten worden gerealiseerd
    Wisselgewrichtslager

    1:1 vervanging mogelijk

    Naar de lagerinzetstukken

    Overzicht van de compatibiliteit van spanlagers

    1:1 Vervangingsgids

    Ontwikkelingsstadia van het igubal kussenbloklager

    1998

    KSTM

    "Ik heb een kosteneffectieve oplossing nodig."

    KSTM

    2005

    ESTM

    "Ik moet hogere belastingen realiseren met mijn kussenbloklager."

    ESTM

    2010

    KSTM-GT / ESTM-GT

    "Ik heb een gedeelde kussenbloklager nodig."

    KSTM-GT ESTM-GT

    2015

    ESQM

    "Ik moet mijn solar trackers smeervrij opslaan."

    ESQM

    2022

    KSTM-CL

    "Ik moet hogere krachten opnemen en ben overtuigd door igus"

    KSTM-CL

    2022

    PA-KS-JEM-SP

    "Ik heb een kussenbloklager nodig voor een compacte inbouwruimte"

    PA-KS-JEM-SP

    2023

    ESRM

    "Hoe sla ik mijn ronde profielen op?"

    ESRM

    2023

    ESQM-GT/KSQM-GT

    "Ik heb een vierkante as en een kleine installatieruimte"

    KSQM-GT - ESQM-GT

    2024

    ESQM-2.0

    "Ik heb al jaren zeer goede ervaringen met igus. Brengen ze ook iets nieuws?"

    ESQM-2-0

    Meer over igubal® sferische lagers

    igubal®-winkel

    Winkel

    Naar de igubal® webshop
    Tool

    Gereedschap

    Naar het igubal expertsysteem
    Kennisbank

    Kennisbank

    Ga naar knowledge base

    Contacteer ons

    Vragen? Neem dan contact op met:

    Profile
    Daniel Peeters

    Inside Sales

    +3233301368Contacteer een expert

    Customer Service