Mobiliteit met dank aan kunststof glijlager

Profiel

  • Wat was er nodig: igubal® gewrichtslagers en flenslagers, drylin®profielgeleiders
  • Vereisten: De rolstoelen en lageronderdelen moeten bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. Ze moeten smeervrij zijn in het driehoekstuursysteem om ophoping van vuil en stof te voorkomen. Bovendien worden bij het rijden over stoepranden grote krachten uitgeoefend op de geïnstalleerde lagers, die dienovereenkomstig stootvast moeten zijn.
  • Industrie: Medische technologie
  • Succes voor de klant: De verschillende lagercomponenten combineren lichtheid, robuustheid, eenvoudige montage, geringe speling, hoge mobiliteit, hoge dempingscapaciteit en goede wrijvings- en slijtageresultaten. Het revalidatietechnologiebedrijf gebruikt het polymeer lagerprogramma al vele jaren in zijn hulpmiddelen.
Rolstoel

Probleem

Oplossing

Het schokeffect is erg groot op het moment van oversteken. Dit wordt verzacht door een mountainbike veersysteem en banden met een groot volume. Daarbij komen nog de goede dempingseigenschappen van de polymeerlagers, die - in tegenstelling tot staal - trillingen kunnen absorberen.

In de vloermontage worden drylin® profielgeleiders gebruikt in de voet- en pootverstellers. Ook deze zijn lichtlopend en ongevoelig voor vuil. De tribologisch geoptimaliseerde polymeer glijlaag zorgt voor zeer goede wrijvings- en slijtageresultaten.

In het draaipunt van de driehoekstuurinrichting worden smeer- en onderhoudsvrije igubal® gewrichtslagers van de serie "KGLM" gebruikt. (linker afbeelding) igubal® flenslagers van het materiaal iglidur® G zijn ook ingebouwd in alle staande apparaten met 45° zwaartepuntverplaatsing (rechter afbeelding).

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service