Verander van taal :

Zonnestoomsystemen van ECOTHERM kunnen worden geïnstalleerd op de daken van industriële productiefaciliteiten om het verbruik van fossiele brandstoffen van bestaande stoomketels te verminderen. De installatie op het dak van de hal is snel, het aansluiten van het zonnestoomsysteem is eenvoudig en bovendien verminderen gebruikers hun CO2-uitstoot.
Ecotherm heeft de technologie van geconcentreerde zonne-energie aangepast aan de vereisten van industriële stoomtoepassingen. De zon wordt via een reeks beweegbare spiegels gericht op een collectorbuis. Water dat door het verdeelstuk stroomt, wordt door de geconcentreerde zonnestralen omgezet in stoom. De stoom wordt vervolgens op een specifieke temperatuur en druk in een bestaand stoomsysteem gevoerd. De stoomproductie door een stoomketel op fossiele brandstoffen kan dienovereenkomstig worden verminderd. Dit bespaart niet alleen kosten, maar ook CO2.

Het is vooral belangrijk dat de spiegels van het systeem zeer nauwkeurig kunnen worden afgesteld, omdat dit de efficiëntie van het systeem aanzienlijk beïnvloedt. Dit vereist een precisielager, waarvoor iglidur® glijlagers zijn gebruikt. De lagers moesten geschikt zijn voor buitengebruik en bestand zijn tegen hoge UV-straling. Het geheel in een temperatuurbereik tussen -30 en +60 °C. Verdere eisen van Ecotherm waren een lagerlevensduur van 20 jaar, onderhoudsvrij gebruik en lage kosten. Aan al deze eisen kan worden voldaan door iglidur® J UV-lagers.
Hier vind je de gebruikte producten