Intelligente kabelrupsen en slimme kabels

Welke nieuwe producten zijn er?

slimme nieuwe producten 2024

EC.W sensor voor e-keten®

EC.W
  • Meet slijtage op de dwarsbalk, pen/boorverbinding of glijfolie, afhankelijk van de versie
  • Vergelijkt gedefinieerde algoritmen met de werkelijke gebruiksgegevens
  • Kan ook worden gebruikt als zelfstandige sensor
wit papier onderhoud

"Waar moet je rekening mee houden bij het selecteren van een e-keten® vanuit een onderhoudsperspectief?"

10 tips voor een "onderhoudsvriendelijke" kabelrups

Slimme kabelrupsen

2022 smart plastics Nieuws: i.Sense TR.B

Eindelijk ook voor meerassige & industriële robots ...

Rollende kettingen

P4.1 Rollenketting

  • Langere levensduur dankzij onderhoudsvrije tribopolymeer glijlagers in de verbinding van de kettingschakels
  • Voor maximale spanning en levensduur
  • Legt afstanden af van meer dan 800 m bij snelheden van meer dan 5 m/s
  • Altijd weten hoe de ketting het doet dankzij slim plastic
E4 Kabelrupsen

E4-kettingserie voor het hoge belastingsbereik

  • schuivend, niet-ondersteund, hangend gebruik
  • Voor robuuste, veeleisende toepassingen
  • inwendige hoogte van 21 tot 350 mm
  • Elke kettingschakel bestaat uit 4 afzonderlijke delen
  • Kan worden geopend in de binnenste en buitenste straal
E2.1

E2 kettingen voor middelzware belasting

  • Inwendige hoogtes: 26 tot 48 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Scharnierend aan beide zijden in de buitenstraal
    • Aan beide zijden scharnierend in de binnenstraal
  • Verbeterde verhouding tussen gewicht en afmetingen in vergelijking met de vorige serie
  • Tot 55% sneller te installeren dan voorgangers

3D CAD-portaal voor smart plastics

Sneller intelligente energiekettingsystemen ontwerpen. CAD-modellen voor alle slimme componenten.

Ontwerp kabelrupsen in het 3D CAD-portaal

360° inzicht in het igus® testlaboratorium

Slimme oplossingen met chainflex® kabel

  • Meting van trek- en schuifkracht via de kabel (CF.P)
  • Meting van de elektrische specificatie van een kabel (CF.Q)
  • Meting van de transmissiekwaliteit (CF.D)

Sensoren voor chainflex® kabel

CF.P

CF.P
  • Conditiebewaking
  • Meet de trekkrachten die op de kabel werken
  • In geval van een storing, informatie via contact en signalering naar de machine

CF.Q

CF.Q
  • Conditiebewaking
  • Geeft veranderingen in de elektrische specificatie aan
  • Bij storing informatie via contact en bericht naar machine

CF.D

CF.D
  • Conditiebewaking
  • Geïntegreerd in kabel, geen meetkabel nodig
  • Pakketverlies wordt tijdig herkend
  • Waarschuwing via LED, het NC-contact of het netwerk
smart plastics Domino

Wil je zelf een slim plastic pakket samenstellen?

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service