Verander van taal :
1 Jaarlijkse kostenbesparing door het gebruik van kunststof glijlagers per machine/systeem
2 Jaarlijkse tijdsbesparing door het gebruik van kunststof glijlagers per machine/installatie
3 Jaarlijkse besparing van CO2-equivalenten door het gebruik van kunststof glijlagers per machine/installatie

Onderscheidt conditiebewaking van voorspellend onderhoud
In de white paper leert u het volgende:

... i.Sense weet hoe uw systeem het doet
Conditiebewaking is de eenvoudigste en snelste manier om veel igus® producten te veranderen in zelfcontrolerende, slimme kunststof producten. Door sensoren aan te sluiten, worden waarden (bijv. temperatuur, krachten, geluidsgolven/vibraties) gemeten binnen een vooraf gedefinieerde grenswaarde en als deze worden overschreden, wordt een alarm of in ieder geval een informatiebericht afgegeven. Op basis van deze informatie kan worden besloten wat de volgende stappen zijn (onderhoud of uitschakeling). Indien nodig kan het systeem ook onmiddellijk worden uitgeschakeld als de gemeten waarden worden overschreden om dure gevolgschade te voorkomen. Bij igus® vatten we conditiebewaking samen onder de term i.Sense (I feel).

... kijk in de toekomst met i.Cee
Voorspellend onderhoud maakt gebruik van de elementen van conditiebewaking en creëert met behulp van sensoren en software een systeem dat een dynamische berekening van de levensduur en optimale onderhoudstijden voor igus® producten mogelijk maakt. Voorspellend onderhoud is daarom de volgende fase in de realisatie van een allesomvattend concept voor intelligente energievoorziening en lagertechnologie. Dit systeem biedt een grote verscheidenheid aan functies en een hoge mate van maatwerk. Altijd met het doel om de systeem- en gebruikersveiligheid en de levensduur van het product te maximaliseren. Bij igus® vatten we predictief onderhoud samen onder de term i.Cee (afgeleid van "I see ahead").
Perfecte bescherming voor de kabel
Konstantin Schmer laat zien waar een CF.P-eenheid op een kraan is gemonteerd. Het systeem kan achteraf worden gemonteerd op bijna alle igus® kabeldraagsystemen.
Als u ook een kraan hebt met een energieketting van igus®, een retrofit wilt en op zoek bent naar betrouwbare bescherming tegen beschadiging van de kabel, adviseren wij u graag.
iglidur® i.Sense glijlager

De brochure geeft je een snel overzicht
Onderwerp overzicht: