Klein maar krachtig ... de gemakkelijkste toegang tot de wereld van sensoren

slimme kunststoffen doe-het-zelfgereedschap

Tech up

  • Verbeter de kwaliteit van uw eigen producten en processen op basis van gegevens
  • Directe aansluiting op het fabrieksbesturingssysteem (PLC) mogelijk via potentiaalvrije contacten

Cost down

  • Kosteneffectiever en snellere toegang tot de wereld van sensoren; ook geschikt voor smart factory concepts
  • Voorkom ongeplande stilstand dankzij conditie gebaseerde datastromen

Bewijs

  • Bewezen gebruik gedurende vele jaren in het 3.800 m² grote testlaboratorium van igus.

Duurzaamheid

  • Goedkope sensoren besparen dure productontwikkelingskosten
  • Conditiegebaseerd onderhoud voorkomt onnodige of voortijdige vervanging van producten

Huidig overzicht van DIY-Tools:

Rotatiesensor

  • Toepassing: Meting van de uitschuiflengte
  • Onderdeelnummer: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Gevoeligheid: 9 omwentelingen
  • Uitgangssignaal: 4-20 mA

Lineaire sensor

  • Toepassing: Positiedetectie / rijweg systeem op 10 mm geperforeerde rail
  • Onderdeelnummer: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Uitgangssignaal: TTL 5 V
  • Spanning: 5 V DC

Communicatiemodule

  • Toepassing: Datadistributie
  • Onderdeelnummer: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 microprocessor
  • Uitgangssignaal: TTL 5V
  • Connectiviteit: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Rotatiesensor

  • Toepassing: Meting van rotatiebewegingen
  • Onderdeelnummer: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Gevoeligheid: 29 stappen
  • Uitgangssignaal: TTL 5V

Lineaire sensor

  • Toepassing: Rijweg systeem voor lineaire geleidingen
  • Onderdeelnummer: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Uitgangssignaal: TTL 5V

Industriële pc

  • Toepassing: Gegevensanalyse en verwerking
  • Onderdeelnummer: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Connectiviteit: Wi-Fi, LAN, USB, M8
IoT-expert Richard Habering legt het gebruik en de voordelen uit van de nieuwe goedkope sensortechnologie met behulp van een mini-slijtagesensor.

Intelligente conditiebewaking succesvol gerealiseerd

"Minder inspanning, hogere beschikbaarheid"

Overzicht van i.Sense voorbeelden

Wereldwijde klanttoepassingen


Nieuwscatalogus: 2023 smart plastics nieuws

Informatie ...

slimme 3D-data

... probeer het ...

Koop nieuwe producten van smart plastics in de igus® webshop.

... realiseren

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Joeri Mannaerts

Technical Outside Sales ECS

+32470261093Contacteer een expert

Customer Service