Slimme lagertechnologie

iglidur® slim

iglidur® i.Sense glijlager

  • Vermijden van onvoorziene storingen
  • Onderhoudsvereisten herkennen en controleren via diagnose op afstand
  • Mogelijk als FDA-conforme allrounder
  • Hoge slijtvastheid
  • Ongevoelig voor stof en vuil

slimme nieuwe producten 2024

3D-geprinte glijlagers

Slim 3D-geprint glijlager

  • Slijtdelen met sensoren via multimateriaal 3D printen
  • Waarschuwing bij bereiken slijtagegrens
  • Waarschuwing bij overbelasting ► Voorkom schade
  • Voorspelbare levensduur
  • Geen minimale bestelhoeveelheid
  • Geen smering nodig

Test & ontwikkeling van het 3D-printer i.Sense lager

  • Het lager is geprint van 2 materialen: igus® tribofilament® (wit) en een bijzonder geleidend materiaal (zwart).
  • De slijtage van het lager wordt gemeten op het zwarte materiaal.
  • Geprint met een multi-materiaal printer
  • De i.Sense-technologie kan worden gerealiseerd op elk slijtvast onderdeel met een minimale wanddikte van 2,5 mm.
  • De testopstelling toont een test waarbij het lager verschillende slijtagetoestanden vertoont, zodat een voorspelling van de levensduur kan worden gedaan
PRT slim

Smart iglidur® PRT draaitafelglijlager

  • Eenvoudige montage, vervangbare glijelementen
  • Hoge slijtvastheid
  • Voor hoge belasting, hoge stijfheid
  • Behuizing van aluminium

Slimme lineaire technologie

De slimme drylin® W slede

drylin® W smart
drylin® W smart
drylin® W met LED

drylin® W lineaire schuif met LED

  • Snelle offline controle
  • Eenvoudige bediening en visualisatie via LED
  • Voor drylin® W profielgeleiders en lineaire modules
  • Verkrijgbaar in 2 maten: 10 en 16
  • Set vervangingslagers uit voorraad leverbaar
  • Vervangen van lagers met praktisch montagegereedschap

Sensoren voor slimme lagertechniek

DLT.W

DLT.W

  • Maakt voorspellend onderhoud (i.Cee) mogelijk
  • Geïntegreerd in de lineaire glijlaag
  • Signaleert tijdig slijtage van de lineaire glijlaag
  • Planbare vervanging van het glijelement
DLW.W

DLW.W

  • Maakt voorspellend onderhoud (i.Cee) mogelijk
  • Een sensor meet de slijtage van het lineaire lager in de drylin® W lineaire geleiding.
  • Wanneer de grenswaarde wordt bereikt, geeft hij een signaal dat de lagerfolie moet worden vervangen
PRT.W

PRT.W

  • Maakt predictief onderhoud (i.Cee) mogelijk
  • Sensor meet de slijtage van de glijelementen
  • Planbare vervanging van de glijelementen
isense glijlager

isense glijlagers

  • Maakt voorspellend onderhoud (i.Cee) mogelijk
  • Geïntegreerde sensortechnologie meet slijtage

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service