Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont des éléments rotatifs prêts à être montés et destinés à un fonctionnement à sec sans graisse. Leur structure n’est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur éprouvés et optimisés en termes tribologiques, qui sont combinés à des disques en aluminium anodisé dur léger ou en inox. Ces matériaux iglidur sont d’usage universel et permettent par exemple une utilisation dans des applications exposées à des températures élevées, de l’humidité ou encore un contact avec des agents chimiques ou des produits alimentaires.
Je connais déjà les produits igus et j'aimerais voir la gamme de couronnes d'orientation dans la boutique en ligne ou commander directement.
J'ai besoin d'informations plus détaillées sur des variantes de couronnes d'orientation données ou j'aimerais connaître leurs avantages.
Je connais les variables de mon application et aimerais configurer mes couronnes d'orientation en ligne.
Je ne sais pas vraiment quelle couronne d'orientation convient le mieux à mon application et j'aimerais bénéficier d'un conseil personnalisé.
Notre responsable de la gamme de couronnes d'orientation PRT, Fabian Wieking, consacre ce séminaire à tout ce qui a trait aux couronnes d'orientation.
Contenu du séminaire en ligne :
Les sculptures interactives de 3 mètres portant le nom de « Kempelen's Owls » (les hiboux de Kempelen) représentent deux hiboux grands-ducs de Virginie que l'on trouve au Texas. Des plateaux tournants sans graisse et sans entretien de la société igus leur confèrent une mobilité qui ne va pas manquer de surprendre les visiteurs.
L'utilisation de plateaux tournants en polymères permet d'augmenter la durée de vie et de réduire les coûts dans les secteurs les plus divers.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24